Menü Suche

Prospekthalter ‒ 4 Fächer

Auf Lager

Prospekthalter mit vier Fächern eignen sich ideal zur ordentlichen Ausstellung von Druckmaterialien. Diese Prospekthalter verfügen über ein Stufendesign, sodass der obere Rand einer jeden Reihe immer sichtbar bleibt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Papiergröße Kaufen
15,9733 € - 39,3765 € 97 Auf Lager
A5 Portrait
35,3091 € - 85,5632 € 6 Auf Lager
A4 Portrait
12,4498 € - 30,7583 € 18 Auf Lager
A4 Portrait
Brochure Holder A5 Portrait Free Standing PS Clear

493212

Preisbereich
39,3765 € - 15,9733 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Montageausführung
    Freistehend
  • Papierausrichtung
    Hochformat
  • Anzahl der Fächer
    4
Prospekthalter A4 Portrait Freistehend PS Transparent

493211

Preisbereich
85,5632 € - 35,3091 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Montageausführung
    Freistehend
  • Papierausrichtung
    Hochformat
  • Anzahl der Fächer
    4
Prospekthalter A4 Portrait Freistehend PS Transparent

493208

Preisbereich
30,7583 € - 12,4498 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Montageausführung
    Freistehend
  • Papierausrichtung
    Hochformat
  • Anzahl der Fächer
    4