Menü Suche

Inbus-Abdeckkappen

Auf Lager

Diese schwarzen LDPE-Inbus-Abdeckkappen werden zum Verbergen und Schützen von exponierten Inbus-Schrauben vor Staub, Schmutz und Beschädigungen verwendet. Wir bieten eine kleine Auswahl an Größenoptionen an, passend für Ihre Anwendungsanforderungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Kopfdurchmesser Bohrungsdurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Kaufen
0,0586 € - 0,0911 € 23650 Auf Lager
8.4 mm
18.0 mm
6.0 mm
M10
0,0696 € - 0,0784 € 2982 Auf Lager
4.3 mm
17.0 mm
2.8 mm
M5
0,0389 € - 0,0916 € 27578 Auf Lager
5.2 mm
17.0 mm
3.0 mm
M6
0,0707 € - 0,0917 € 1283 Auf Lager
6.2 mm
18.0 mm
4.0 mm
M8
Inbus-Abdeckkappe M10 18.0 mm 8.4 mm LDPE Schwarz

12661

Preisbereich
0,0911 € - 0,0586 €

Lagerbestände
23650 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schraubenkopfabdeckung
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M10
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
Inbus-Abdeckkappe M5 17.0 mm 4.3 mm LDPE Schwarz

2350/BK

Preisbereich
0,0784 € - 0,0696 €

Lagerbestände
2982 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schraubenkopfabdeckung
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M5
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
Inbus-Abdeckkappe M6 17.0 mm 5.2 mm LDPE Schwarz

12865

Preisbereich
0,0916 € - 0,0389 €

Lagerbestände
27578 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schraubenkopfabdeckung
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M6
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
Inbus-Abdeckkappe M8 18.0 mm 6.2 mm LDPE Schwarz

10317

Preisbereich
0,0917 € - 0,0707 €

Lagerbestände
1283 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schraubenkopfabdeckung
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M8
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm