Menü Suche

Kabelbinder - Doppelkopf/Nylon

Auf Lager

Dieses Produkt verfügt über zwei Ratschen im Kopf, damit das Kabel zweimal durchlaufen kann, wodurch zwei Schlaufen entstehen, um zwei Bündel getrennt zu halten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Maximaler Kabelbündeldurchmesser Farbe Maximaler Durchmesser zweites Kabelbündel Kaufen
0,1865 € - 0,2169 € 6550 Auf Lager
225.0 mm
59.0 mm
Schwarz
52.0 mm
0,1939 € - 0,5336 € 90055 Auf Lager
300.0 mm
72.0 mm
Natural
70.0 mm
0,1962 € - 0,2293 € 24739 Auf Lager
300.0 mm
83.0 mm
Schwarz
76.0 mm
0,1768 € - 0,2017 € 112567 Auf Lager
200.0 mm
47.0 mm
Schwarz
45.0 mm
0,2362 € - 0,2763 € In Produktion
370.0 mm
105.0 mm
Schwarz
98.0 mm
0,3164 € - 0,3413 € 51595 Auf Lager
372.0 mm
100.0 mm
Schwarz
97.0 mm
0,1768 € - 0,2017 € 134344 Auf Lager
200.0 mm
47.0 mm
Natural
45.0 mm
0,2404 € - 0,2749 € 304467 Auf Lager
300.0 mm
72.0 mm
Schwarz
70.0 mm
0,257 € - 0,2929 € 39898 Auf Lager
372.0 mm
100.0 mm
Natural
97.0 mm
Kabelbinder 4.8 mm 225.0 mm 59.0 mm PA Schwarz

468983

Preisbereich
0,2169 € - 0,1865 €

Lagerbestände
6550 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Maximaler Durchmesser zweites Kabelbündel
    52.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Natur

WIT-DH-2

Preisbereich
0,5336 € - 0,1939 €

Lagerbestände
90055 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Maximaler Durchmesser zweites Kabelbündel
    70.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 83.0 mm PA Schwarz

468984

Preisbereich
0,2293 € - 0,1962 €

Lagerbestände
24739 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Maximaler Durchmesser zweites Kabelbündel
    76.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Schwarz

WIT-DH-1BK

Preisbereich
0,2017 € - 0,1768 €

Lagerbestände
112567 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Maximaler Durchmesser zweites Kabelbündel
    45.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 105.0 mm PA Schwarz

468985

Preisbereich
0,2763 € - 0,2362 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Maximaler Durchmesser zweites Kabelbündel
    98.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Schwarz

WIT-DH-3BK

Preisbereich
0,3413 € - 0,3164 €

Lagerbestände
51595 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Maximaler Durchmesser zweites Kabelbündel
    97.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Natur

WIT-DH-1

Preisbereich
0,2017 € - 0,1768 €

Lagerbestände
134344 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Maximaler Durchmesser zweites Kabelbündel
    45.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Schwarz

WIT-DH-2BK

Preisbereich
0,2749 € - 0,2404 €

Lagerbestände
304467 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Maximaler Durchmesser zweites Kabelbündel
    70.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Natur

WIT-DH-3

Preisbereich
0,2929 € - 0,257 €

Lagerbestände
39898 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Maximaler Durchmesser zweites Kabelbündel
    97.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm