Diese Clips können am Rand einer Platte montiert werden und benötigen kein Durchgangsloch. In verschiedenen Ausführungen für verschiedene Wellrohrgrößen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Kabeldurchmesser | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5651 € - 0,7516 € | 2500 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
0,6577 € - 0,8788 € | 69088 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,6577 € - 0,8788 € | 1348 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,6363 € - 0,8492 € | In Produktion |
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
550262 | 0,4145 € - 0,5527 € | 718 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,6259 € - 0,8332 € | In Produktion |
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
0,6416 € - 0,8573 € | In Produktion |
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,674 € - 0,9005 € | In Produktion |
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
550263 | 0,4145 € - 0,5527 € | 22400 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,2578 € - 0,2578 € | 3845 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
0,6577 € - 0,8788 € | 960 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,4145 € - 0,5527 € | 7499 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,5651 € - 0,7516 € | 2000 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
0,6577 € - 0,8788 € | 1490 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
0,6908 € - 0,923 € | 25591 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.