Kabelclips mit Klebebefestigung sind ein einfaches und dennoch effektives Mittel zur Befestigung von Kabeln mit Klebebefestigung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kabellänge | Kabelbreite | Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite | Panel Thickness Range | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2846 € - 0,3081 € | 518803 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
||||||
0,2887 € - 0,3841 € | 5425 Auf Lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
0,5637 € - 0,7503 € | 566 Auf Lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
0,4932 € - 0,6577 € | 7954 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
0,4034 € - 0,5375 € | 2226 Auf Lager |
5.512 in
140.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
0,1556 € - 0,1556 € | 297998 Auf Lager |
6.272 in
159.3 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||||||
0,2887 € - 0,3841 € | 4900 Auf Lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
0,4932 € - 0,6577 € | 6128 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
0,5264 € - 1,3928 € | In Produktion |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
0,4034 € - 0,9865 € | 1075390 Auf Lager |
5.512 in
140.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
0,4062 € - 0,6508 € | 10798 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
0,5637 € - 0,7503 € | 1500 Auf Lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
550251 | 0,4034 € - 0,5361 € | In Produktion |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|||||
0,5264 € - 0,7033 € | 44876 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
0,4034 € - 0,5375 € | 3019 Auf Lager |
5.512 in
140.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
0,2887 € - 0,3841 € | 7287 Auf Lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
0,2887 € - 0,3841 € | 900 Auf Lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
0,4932 € - 0,6577 € | 3693 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
0,4932 € - 0,6577 € | 915 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
0,3468 € - 0,4642 € | 10440 Auf Lager |
5.512 in
140.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.