Menü Suche

Kabelbinderhalter mit Klebebefestigung

Auf Lager

Das Sortiment an Kabelbinderhaltern zur Klebebefestigung bietet Vielseitigkeit in Bezug auf die Montagemöglichkeiten. Sie werden mit Klebebefestigung geliefert und ermöglichen auch eine Schraubbefestigung. Erhältlich in fester Vier-Wege-Kabelbinder-Einbaurichtung oder mit drehbarer Basishalterung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,1962 € - 0,228 € 22954 Auf Lager
21.8 mm
3.6 mm
4.7 mm
4.0 mm
0,3703 € - 0,4325 € 2996 Auf Lager
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
0,1437 € - 0,1437 € 153 Auf Lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
3.5 mm
0,1575 € - 0,181 € 34838 Auf Lager
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1433 € - 0,146 € 50803 Auf Lager
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1381 € - 0,1533 € In Produktion
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,163 € - 0,1879 € 14835 Auf Lager
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,061 € - 0,2192 € 28868 Auf Lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,6508 € - 0,6508 € 2141 Auf Lager
25.4 mm
3.6 mm
25.4 mm
8.0 mm
0,2293 € - 0,2653 € 845 Auf Lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
3.5 mm
0,3814 € - 0,4195 € 898 Auf Lager
38.1 mm
7.6 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,1962 € - 0,228 € 169 Auf Lager
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,1948 € - 0,2169 € 46224 Auf Lager
28.6 mm
4.8 mm
28.0 mm
5.3 mm
0,1962 € - 0,2169 € 500 Auf Lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,2915 € - 0,3399 € In Produktion
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
1,1413 € - 1,1413 € 1864 Auf Lager
50.8 mm
7.6 mm
50.8 mm
7.6 mm
0,0771 € - 0,1057 € 2996 Auf Lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1962 € - 0,228 € 39384 Auf Lager
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,146 € - 0,146 € 82513 Auf Lager
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1381 € - 0,1533 € In Produktion
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
  • von 2
Kabelbinderhalter Klebeband 3.6 mm PA Natur

460331

Preisbereich
0,228 € - 0,1962 €

Lagerbestände
22954 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.8 mm
  • Gesamtbreite
    4.7 mm
Cable Tie Holder Adhesive #8. M4 PA Natural

23TA00400

Preisbereich
0,4325 € - 0,3703 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
Kabelbinderhalter Ohne Klebefläche 0.142 in ABS Weiß

FTH-40

Preisbereich
0,1437 € - 0,1437 €

Lagerbestände
153 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
Kabelbinderhalter Klebeband M3.5 3.5 mm PA Natur

FTH-5A4-RT-M

Preisbereich
0,181 € - 0,1575 €

Lagerbestände
34838 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M3 3.6 mm PA Natur

460330

Preisbereich
0,146 € - 0,1433 €

Lagerbestände
50803 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.9 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M3 3.6 mm PA Schwarz

494644

Preisbereich
0,1533 € - 0,1381 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.9 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband M4 3.5 mm PA Natur

FTH-7A4-RT-M

Preisbereich
0,1879 € - 0,163 €

Lagerbestände
14835 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
Kabelbinderhalter Schraube 6 0.142 in PA Schwarz

FTH-5-UVB-M

Preisbereich
0,2192 € - 0,061 €

Lagerbestände
28868 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
Kabelbinderhalter Klebeband M4 0.142 in PA Natur

FTH-4A-RT-M

Preisbereich
0,6508 € - 0,6508 €

Lagerbestände
2141 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 0.142 in ABS Weiß

FTH-40A-RT

Preisbereich
0,2653 € - 0,2293 €

Lagerbestände
845 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 8. 6 0.300 in PA Natur

FTH-8A-RT-M

Preisbereich
0,4195 € - 0,3814 €

Lagerbestände
898 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M4 4.5 mm PA Natur

460334

Preisbereich
0,228 € - 0,1962 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M5 4.8 mm PA Schwarz

494646

Preisbereich
0,2169 € - 0,1948 €

Lagerbestände
46224 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    5.3 mm
  • Gesamtlänge
    28.6 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 6 0.142 in PA Natur

FTH-5A1-RT-M

Preisbereich
0,2169 € - 0,1962 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M5 4.8 mm PA Natur

460333

Preisbereich
0,3399 € - 0,2915 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 8. 6 0.300 in PA Natur

FTH-10A-RT-M

Preisbereich
1,1413 € - 1,1413 €

Lagerbestände
1864 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
Kabelbinderhalter Schraube 6 0.142 in PA Natur

FTH-5-01-M

Preisbereich
0,1057 € - 0,0771 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 3.2 mm PA Natur

460329

Preisbereich
0,228 € - 0,1962 €

Lagerbestände
39384 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    12.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.5 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 3.2 mm PA Schwarz

494643

Preisbereich
0,146 € - 0,146 €

Lagerbestände
82513 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    12.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.5 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M4 4.5 mm PA Schwarz

494648

Preisbereich
0,1533 € - 0,1381 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 6 0.142 in PA Schwarz

FTH-5A-RT-UVB-M

Preisbereich
0,4023 € - 0,4023 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M5 4.8 mm PA Schwarz

494647

Preisbereich
0,2293 € - 0,2086 €

Lagerbestände
657 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 0.142 in ABS Weiß

FTH-40A1-RT

Preisbereich
0,2653 € - 0,2653 €

Lagerbestände
409 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
Kabelbinderhalter Schraube 8 0.190 in PA Natur

FTH-7-01-M

Preisbereich
0,1122 € - 0,0819 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M5 4.8 mm PA Natur

460332

Preisbereich
0,21 € - 0,1796 €

Lagerbestände
111764 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 3.6 mm PA Schwarz

494645

Preisbereich
0,1533 € - 0,1381 €

Lagerbestände
6737 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 2.5 mm PA Natur

MFTH-2-01A4-RT

Preisbereich
0,1865 € - 0,163 €

Lagerbestände
33365 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 4.8 mm PVC Weiß

FTH-2A4-RT-M

Preisbereich
0,21 € - 0,1837 €

Lagerbestände
2792 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    26.2 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm