Aderendhülsen sind entweder isoliert oder unisoliert erhältlich. Sie sind ideal für die Schnellmontage. Sie schützen freiliegende Drähte vor Beschädigungen und ermöglichen ein Abschließen der Kabelenden vor der Montage. Sie sorgen auch für eine bessere elektrische Verbindung, wodurch Verluste vermieden werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Typ | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0461 € - 0,0591 € | In Produktion |
0.228 in
5.8 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
Isoliert
|
|||||||
0,0173 € - 0,0222 € | In Produktion |
0.11 in
2.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nicht isoliert
|
|||||||
0,0252 € - 0,0322 € | In Produktion |
0.177 in
4.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
Nicht isoliert
|
|||||||
0,0232 € - 0,0297 € | 3900 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Isoliert
|
|||||||
0,0144 € - 0,0184 € | In Produktion |
0.087 in
2.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Nicht isoliert
|
|||||||
0,0585 € - 0,0749 € | In Produktion |
0.177 in
4.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Isoliert
|
|||||||
0,0118 € - 0,0151 € | In Produktion |
0.11 in
2.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nicht isoliert
|
|||||||
0,006 € - 0,0077 € | In Produktion |
0.087 in
2.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Nicht isoliert
|
|||||||
0,0197 € - 0,0252 € | In Produktion |
0.138 in
3.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Isoliert
|
|||||||
0,0711 € - 0,091 € | In Produktion |
0.287 in
7.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nicht isoliert
|
|||||||
0,0234 € - 0,03 € | In Produktion |
0.177 in
4.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
Nicht isoliert
|
|||||||
1443054 | 0,0134 € - 0,0172 € | In Produktion |
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Isoliert
|
||||||
0,0317 € - 0,0406 € | In Produktion |
0.228 in
5.8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Nicht isoliert
|
|||||||
0,1372 € - 0,1757 € | In Produktion |
0.327 in
8.3 mm
|
0.433 in
11 mm
|
Nicht isoliert
|
|||||||
0,0117 € - 0,015 € | In Produktion |
0.067 in
1.7 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Nicht isoliert
|
|||||||
0,0122 € - 0,0156 € | 869 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Nicht isoliert
|
|||||||
0,0874 € - 0,1118 € | In Produktion |
0.287 in
7.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nicht isoliert
|
|||||||
0,0089 € - 0,0115 € | In Produktion |
0.055 in
1.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Isoliert
|
|||||||
0,0072 € - 0,0092 € | In Produktion |
0.055 in
1.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Isoliert
|
|||||||
0,0149 € - 0,019 € | 1697 Auf Lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Isoliert
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.