Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.
Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.
Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Breite Unterteil | Innenhöhe | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Länge Unterteil | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1075 € - 0,1142 € | 5828 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
0,1359 € - 0,1545 € | 855 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
0,116 € - 0,1404 € | In Produktion |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
0,1008 € - 0,1221 € | In Produktion |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||||
0,116 € - 0,1404 € | 796 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||||
0,116 € - 0,1404 € | 3990 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
0,116 € - 0,1404 € | 718 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||||
0,116 € - 0,1404 € | 9061 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
0,257 € - 0,2929 € | 285164 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||
0,192 € - 0,221 € | In Produktion |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||||
0,192 € - 0,221 € | 17000 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||||
BHCS1-10M-01 | 0,1699 € - 0,21 € | In Produktion |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
|||
WS-1-01 | 0,0934 € - 0,0993 € | 327 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
0,1008 € - 0,1221 € | 48996 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||||
0,1093 € - 0,1519 € | 8501 Auf Lager |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
0,1008 € - 0,1221 € | In Produktion |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||||
0,1008 € - 0,1221 € | 23410 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||||
0,1008 € - 0,1221 € | 81335 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
WS-A-3-01 | 0,1008 € - 0,1221 € | 4774 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
|||
0,1008 € - 0,1221 € | 38 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.