Menü Suche

LWL-Befestigungsclip ‒ Vierteldrehung

Auf Lager

Vierteldreh-Befestigungsclips für Glasfaserkabel unterstützen Standard-Rackhalter in einem 19-Zoll-Rack, Befestigung erfolgt durch eine Vierteldrehung. Sie können zur Verlegung eines Glasfaserkabels entlang eines Racks verwendet werden. Hergestellt aus UL94 V0 gelistetem Nylon mit schwarzer Optik.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Abmessungen Vierkant Gesamtbreite Befestigungsmethode Kaufen
0,9948 € - 1,0777 € 90 Auf Lager
42.7 mm
0.374 in
30.2 mm
Vierteldrehung zum Eindrücken
0,9948 € - 1,0777 € 1146 Auf Lager
42.7 mm
0.465 in
30.2 mm
Vierteldrehung zum Eindrücken
LWL-Befestigungsclip 42.7 mm (L) Schwarz

OFRB-2BK

Preisbereich
1,0777 € - 0,9948 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Vierteldrehung zum Eindrücken
  • Typ
    Rack
  • Gesamthöhe
    61.4 mm
  • Gesamtlänge
    42.7 mm
LWL-Befestigungsclip 42.7 mm (L) Schwarz

OFRB-1BK

Preisbereich
1,0777 € - 0,9948 €

Lagerbestände
1146 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Vierteldrehung zum Eindrücken
  • Typ
    Rack
  • Gesamthöhe
    61.4 mm
  • Gesamtlänge
    42.7 mm