Menü Suche

Spannverschluss mit Halter, mit Vorrichtung für Vorhängeschloss

Auf Lager

Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl bzw. aus verzinktem Stahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen. Sie können mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Material Kaufen
2,4042 € - 5,4842 € 836 Auf Lager
Stahl
4,4907 € - 9,4306 € 2921 Auf Lager
Stahl
3,4959 € - 7,3413 € 230 Auf Lager
Stahl
3,938 € - 8,2699 € 945 Auf Lager
Stahl
14,9646 € - 31,4257 € 318 Auf Lager
Edelstahl
8,9262 € - 18,7451 € 3028 Auf Lager
Edelstahl
9,3822 € - 19,7027 € 1849 Auf Lager
Edelstahl
Hebelspannverschluss 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Stahl

497998

Preisbereich
5,4842 € - 2,4042 €

Lagerbestände
836 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Besondere Merkmale
    Für Vorhängeschloss
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
Hebelspannverschluss 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Stahl

497994

Preisbereich
9,4306 € - 4,4907 €

Lagerbestände
2921 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Besondere Merkmale
    Für Vorhängeschloss
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
Hebelspannverschluss 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Stahl

498007

Preisbereich
7,3413 € - 3,4959 €

Lagerbestände
230 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Besondere Merkmale
    Für Vorhängeschloss
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
Hebelspannverschluss 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Stahl

498005

Preisbereich
8,2699 € - 3,938 €

Lagerbestände
945 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Besondere Merkmale
    Für Vorhängeschloss
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
Hebelspannverschluss 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Edelstahl

497810

Preisbereich
31,4257 € - 14,9646 €

Lagerbestände
318 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Besondere Merkmale
    Für Vorhängeschloss
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
Hebelspannverschluss 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Edelstahl

497812

Preisbereich
18,7451 € - 8,9262 €

Lagerbestände
3028 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Besondere Merkmale
    Für Vorhängeschloss
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
Hebelspannverschluss 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Edelstahl

497816

Preisbereich
19,7027 € - 9,3822 €

Lagerbestände
1849 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Besondere Merkmale
    Für Vorhängeschloss
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Gesamthöhe
    14.0 mm