Kabelschellen mit Schraubbefestigung eignen sich ideal, um Ihre gebundenen Kabel zu befestigen, und die U-Ausführung ermöglicht schnelle Montage und Demontage Ihrer Kabel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3261 € - 0,3551 € | 2969 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||||
0,7102 € - 0,7102 € | 161 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||||||||
0,9285 € - 0,9285 € | 11891 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||||||||
0,4435 € - 0,4836 € | 707 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
0,7779 € - 0,7779 € | 4805 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
V-1002 | 0,3869 € - 0,4186 € | 4771 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,7074 € - 0,7074 € | In Produktion |
0.094 in
2.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,9161 € - 0,9161 € | 83 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
3,0951 € - 4,1177 € | 898 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
||||||||
0,3606 € - 0,3896 € | 8239 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||||||||
1,5614 € - 2,1003 € | 833 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||||||||
0,6812 € - 0,6812 € | 1999 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
0,4228 € - 0,4615 € | 60 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
1,039 € - 1,039 € | 5854 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
2,2384 € - 2,2384 € | 433 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
0,3095 € - 0,3357 € | 4554 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
0,7959 € - 0,7959 € | 666 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||||||||
V-1001 | 0,3703 € - 0,4034 € | 4066 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
0,4338 € - 0,4684 € | 3000 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||||||||
0,7724 € - 0,7724 € | In Produktion |
0.157 in
4.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.