Klemmschalengleiter sind ideal für die Verwendung mit Stühlen und Möbeln. Durch die Anbringung wird Ihre Anwendung auf die gewünschte Höhe gebracht. Darüber hinaus bieten sie zusätzlichen Halt und Stabilität, sorgen für mehr Grip und schützen die Oberflächen vor Schäden, die durch Bewegung entstehen.
Unser Sortiment an Klemmschalengleitern umfasst Möbelschalengleiter, Klemmschalenunterteile, die als Füße fungieren, wenn sie am Boden von Rohren angebracht werden, Klemmschalengleiter, die als Möbelpuffer verwendet werden können, Doppelklemm-Schalengleiter, die zum Verbinden nebeneinander liegender Rohre verwendet werden können, und andere Modelle, die sich für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen eignen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohrdurchmesser | Farbe | Form Unterteil | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5554 € - 0,5554 € | 1516 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
Rechteckig
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|||||
499290 | 0,181 € - 0,2252 € | 57 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Kein mittiger Stift
|
||||
0,3523 € - 0,6993 € | 902 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|||||
0,8276 € - 0,8276 € | In Produktion |
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|||||
0,2456 € - 1,2738 € | 697 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Rechteckig
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|||||
0,0538 € - 0,1987 € | 2619 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|||||
0,1561 € - 0,1962 € | 3414 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|||||
0,1547 € - 0,3075 € | 996 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Kein mittiger Stift
|
|||||
0,1035 € - 0,2565 € | 3976 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|||||
0,1182 € - 0,2335 € | 3941 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|||||
0,1644 € - 0,4048 € | 2569 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|||||
466732 | 3,6617 € - 3,6617 € | 5096 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Nylon 6/6
|
Kein mittiger Stift
|
||||
0,4615 € - 0,914 € | 1027 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|||||
0,1323 € - 0,1658 € | 2485 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|||||
0,2818 € - 0,3523 € | In Produktion |
1.024 in
26.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|||||
0,125 € - 0,2478 € | 616 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Kein mittiger Stift
|
|||||
0,1145 € - 0,2269 € | 7960 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|||||
0,1879 € - 0,3714 € | In Produktion |
1.024 in
26.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|||||
0,1227 € - 0,3012 € | 6298 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|||||
0,3841 € - 0,8456 € | 4807 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.