Feste Zweiwege-Plattenverbinder halten Display-Tafeln oder Schilder mit internen Zacken in einem Winkel von 60 oder 180 oder als gerade Verbindung zusammen. Das transparente Material passt hervorragend zu Displays in allen Farben und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Maximal-Materialstärke | Gesamtlänge | Plattenwinkel | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0862 € - 0,0958 € | 52993 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
180
|
|||||||
0,1599 € - 0,1776 € | 14784 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
180
|
|||||||
497210 | 0,1211 € - 0,1345 € | In Produktion |
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
60
|
||||||
497211 | 0,086 € - 0,0955 € | 49280 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
90
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.