Diese konischen LDPE-Kappen und -Stopfen für starke Beanspruchung verfügen über eine stabile Wandung und einen Dichtring für maximalen Schutz. Durch das konische Profil kann das vielseitige Produkt mehrere Innendurchmesser schließen oder mehrere Außendurchmesser abdecken. Unser Sortiment ist entweder in Rot oder Weiß erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Mindestaußendurchmesser | Maximaler Innendurchmesser | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,13 € - 0,2576 € | 7989 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||||
0,619 € - 1,2274 € | 39 Auf Lager |
1.205 in
30.6 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
||||||||
0,543 € - 1,0765 € | 999 Auf Lager |
1.508 in
38.3 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
||||||||
0,5637 € - 1,1171 € | 1598 Auf Lager |
1.728 in
43.9 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
||||||||
0,5375 € - 1,0649 € | 14115 Auf Lager |
1.969 in
50 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
||||||||
0,1105 € - 0,219 € | 5184 Auf Lager |
0.291 in
7.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
0,1269 € - 0,2515 € | 4200 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||||||||
0,5762 € - 1,1403 € | 1300 Auf Lager |
1.378 in
35 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||||||||
GP660A | 0,934 € - 1,8513 € | 1000 Auf Lager |
1.614 in
41 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
|||||||
0,7572 € - 1,5002 € | 1650 Auf Lager |
1.866 in
47.4 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
||||||||
0,829 € - 1,6423 € | In Produktion |
2.11 in
53.6 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
||||||||
0,1344 € - 0,2663 € | 31048 Auf Lager |
0.657 in
16.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||||||||
0,7986 € - 1,5814 € | 1766 Auf Lager |
1.303 in
33.1 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
||||||||
0,9078 € - 1,799 € | 2999 Auf Lager |
1.559 in
39.6 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||||||||
GP666A | 0,5762 € - 1,1403 € | 678 Auf Lager |
1.807 in
45.9 mm
|
1.772 in
45 mm
|
|||||||
0,4145 € - 0,8211 € | 1017 Auf Lager |
2.039 in
51.8 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
||||||||
0,126 € - 0,2495 € | 1493 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||||||||
0,6674 € - 1,3231 € | 2702 Auf Lager |
1.094 in
27.8 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
||||||||
0,5112 € - 1,0127 € | In Produktion |
1.449 in
36.8 mm
|
1.421 in
36.1 mm
|
||||||||
0,6135 € - 1,2158 € | 729 Auf Lager |
1.681 in
42.7 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.