Eine Augenschraube ist eine Art Bolzen mit einer Schlaufe an einem Ende und wird normalerweise mit einem Haken oder anderen Aufhängesystemen verwendet. Sie werden häufig als Aufhängung beim Pulverbeschichten, Lackieren, Strahlen und anderen Oberflächenbehandlungsverfahren verwendet. Um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten, müssen die Bolzen unbedingt geschützt werden, um Eindringen und Verschmutzung zu vermeiden.
Das erreichen wir mit unserem Angebot an hitzebeständigen Augenschrauben aus Stahl, die mit verschiedenen farbigen Silikonbeschichtungen versehen sind. Die Silikonbeschichtung schützt die Ringschraube während des Gebrauchs und verlängert ihre Lebensdauer. Das macht unser Sortiment zu einer äußerst wirtschaftlichen und nachhaltigen Wahl für Ihre Anwendung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Höhe Silikon | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3845 € - 0,5982 € | 4366 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Pink
|
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
||||||
0,6971 € - 1,0844 € | 5859 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Gelb
|
0.551 in
14.0 mm
|
M6
|
||||||
1,7199 € - 2,6754 € | 1400 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Braun
|
1.102 in
28.0 mm
|
M20
|
||||||
0,8194 € - 1,2747 € | 4638 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
||||||
1,2015 € - 1,8691 € | 3325 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Grün
|
0.866 in
22.0 mm
|
M12
|
||||||
0,6075 € - 0,945 € | 3500 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Orange
|
0.433 in
11.0 mm
|
M5
|
||||||
1529887 | 1,2571 € - 1,9556 € | 3969 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Lila
|
0.906 in
23.0 mm
|
M14
|
|||||
0,4406 € - 0,6853 € | 5400 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Transparent
|
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
||||||
1,3128 € - 2,0422 € | 1730 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Rot
|
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.