Menü Suche

Kreuzdübel-Zylindermuttern

Auf Lager

Kreuzdübel-Zylindermuttern sind für die Verwendung mit Verbindungsbolzen vorgesehen, wenn eine rechtwinklige Verbindung erforderlich ist. Die Gewindegrößen M6 und M8 sind verfügbar.

M6-Muttern werden in Zinklegierung geliefert, um eine kostengünstige Lösung zu bieten. M8-Muttern werden aus Stahl für zusätzliche Festigkeit geliefert. Die M8-Muttern können verwendet werden, wenn schwerere Anwendungen erforderlich sind, wie z. B. bei Platten mit einer Dicke von 22 mm und mehr.

Die Mutter hat einen gekreuzten Mitnehmer und kann daher mit einem Kreuzschlitzschraubendreher verwendet werden.

  • Materialien: Zinklegierung und Stahl
  • Farbe: Natur

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Außendurchmesser Kaufen
0,3411 € - 0,379 € 2676 Auf Lager
M8
18.0 mm
12.0 mm
0,1436 € - 0,2235 € 1252 Auf Lager
M6
20.0 mm
10.0 mm
0,1212 € - 0,1886 € 5628 Auf Lager
M6
13.0 mm
10.0 mm
0,0977 € - 0,152 € 6159 Auf Lager
M6
16.0 mm
10.0 mm
Zylindermutter M8 12.0 mm 18.0 mm Stahl

463141

Preisbereich
0,379 € - 0,3411 €

Lagerbestände
2676 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
Zylindermutter M6 10.0 mm 20.0 mm Zink

463140

Preisbereich
0,2235 € - 0,1436 €

Lagerbestände
1252 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
Zylindermutter M6 10.0 mm 13.0 mm Zink

463138

Preisbereich
0,1886 € - 0,1212 €

Lagerbestände
5628 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
Zylindermutter M6 10.0 mm 16.0 mm Zink

463139

Preisbereich
0,152 € - 0,0977 €

Lagerbestände
6159 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung