Menü Suche

T-Schildgreifer

Auf Lager

Schildgreifer halten mit ihren integrierten Zacken Druckmaterialien für Marketingzwecke und sonstige Präsentationen fest an Ort und Stelle. Das flexible Material kann verschiedene Stärken von Druckmaterialien aufnehmen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Materialstärke Gesamtlänge Gesamtbreite Kaufen
0,3897 € - 0,3897 € 17507 Auf Lager
2.5 mm
76.0 mm
0,5789 € - 0,6452 € 8998 Auf Lager
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,3191 € - 0,3565 € 26980 Auf Lager
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
1,7272 € - 3,5981 € In Produktion
2.5 mm
60.0 mm
33.0 mm
0,1065 € - 0,3122 € 20037 Auf Lager
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1141 € - 0,3357 € 10410 Auf Lager
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1119 € - 0,1547 € 51470 Auf Lager
6.0 mm
32.0 mm
16.0 mm
0,3827 € - 0,4228 € 4550 Auf Lager
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
0,5665 € - 0,63 € In Produktion
4.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,362 € - 0,7515 € In Produktion
0.5 mm
28.0 mm
0,2653 € - 0,3095 € 8799 Auf Lager
2.5 mm
50.0 mm
40.0 mm
0,1199 € - 0,3523 € 4237 Auf Lager
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1989 € - 0,2349 € 35355 Auf Lager
7.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,0266 € - 1,1413 € 8601 Auf Lager
4.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
0,6425 € - 0,7157 € In Produktion
7.0 mm
150.0 mm
25.0 mm
1,7272 € - 3,5981 € In Produktion
2.5 mm
60.0 mm
33.0 mm
0,8608 € - 1,7845 € In Produktion
0.5 mm
60.0 mm
33.0 mm
0,135 € - 0,3951 € 2500 Auf Lager
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,1741 € - 0,4729 € 500 Auf Lager
2.3 mm
38.0 mm
13.0 mm
0,1326 € - 0,1547 € 33694 Auf Lager
7.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
  • von 2
Schildgreifer 76.0 mm 90 ° PVC

492766

Preisbereich
0,3897 € - 0,3897 €

Lagerbestände
17507 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    2.5 mm
  • Gesamtlänge
    76.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schildgreifer 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparent

464719

Preisbereich
0,6452 € - 0,5789 €

Lagerbestände
8998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    75.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    7.0 mm
Schildgreifer 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparent

497193

Preisbereich
0,3565 € - 0,3191 €

Lagerbestände
26980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    75.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    7.0 mm
Schildgreifer 60.0 mm 33.0 mm PS Weiß

496967

Preisbereich
3,5981 € - 1,7272 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge
    60.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    2.5 mm
Schildgreifer 70.0 mm 20.0 mm PP Orange

028000200911

Preisbereich
0,3122 € - 0,1065 €

Lagerbestände
20037 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Bohrungsgröße
    6.0 mm
  • Länge
    70.0 mm
Schildgreifer 70.0 mm 20.0 mm PP Gelb

028000226811

Preisbereich
0,3357 € - 0,1141 €

Lagerbestände
10410 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Bohrungsgröße
    6.0 mm
  • Länge
    70.0 mm
Schildgreifer 32.0 mm 16.0 mm HDPE Natur

149060600004

Preisbereich
0,1547 € - 0,1119 €

Lagerbestände
51470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Bohrungsdurchmesser A
    6.0 mm
  • Bohrungsgröße
    6.0 mm
Schildgreifer 75.0 mm 12.0 mm PVC Transparent

464717

Preisbereich
0,4228 € - 0,3827 €

Lagerbestände
4550 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    75.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    7.0 mm
Schildgreifer 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparent

497201

Preisbereich
0,63 € - 0,5665 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Höhe
    18.0 mm
  • Länge
    75.0 mm
Schildgreifer 28.0 mm PS Natur

496919

Preisbereich
0,7515 € - 0,362 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Höhe
    53.0 mm
  • Länge
    50.0 mm
Schildgreifer 50.0 mm 40.0 mm Acryl Transparent

492775

Preisbereich
0,3095 € - 0,2653 €

Lagerbestände
8799 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Acryl
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Höhe
    10.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    6.0 mm
Schildgreifer 70.0 mm 20.0 mm PP Weiß

028000211311

Preisbereich
0,3523 € - 0,1199 €

Lagerbestände
4237 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Bohrungsgröße
    6.0 mm
  • Länge
    70.0 mm
Schildgreifer 25.0 mm 25.0 mm PVC Transparent

464718

Preisbereich
0,2349 € - 0,1989 €

Lagerbestände
35355 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    25.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    7.0 mm
Schildgreifer 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparent

492757

Preisbereich
1,1413 € - 1,0266 €

Lagerbestände
8601 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    75.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    4.0 mm
Schildgreifer 150.0 mm 25.0 mm PVC Transparent

497199

Preisbereich
0,7157 € - 0,6425 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    150.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    7.0 mm
Schildgreifer 60.0 mm 33.0 mm PS Transparent

496969

Preisbereich
3,5981 € - 1,7272 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge
    60.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    2.5 mm
Schildgreifer 60.0 mm 33.0 mm PS Transparent

496968

Preisbereich
1,7845 € - 0,8608 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    60.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    0.5 mm
Schildgreifer 70.0 mm 20.0 mm PP Grün

028000209011

Preisbereich
0,3951 € - 0,135 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Bohrungsgröße
    6.0 mm
  • Länge
    70.0 mm
Schildgreifer 38.0 mm 13.0 mm PA Rot

043000112401

Preisbereich
0,4729 € - 0,1741 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Länge
    38.0 mm
Schildgreifer 25.0 mm 12.0 mm PVC Transparent

464716

Preisbereich
0,1547 € - 0,1326 €

Lagerbestände
33694 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    25.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    7.0 mm
Schildgreifer 75.0 mm 12.0 mm PVC Transparent

497191

Preisbereich
0,3012 € - 0,2722 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    75.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    7.0 mm
Schildgreifer 48.0 mm 26.0 mm PS Weiß

496964

Preisbereich
3,3079 € - 1,6166 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Länge
    48.0 mm
  • Kompatible Maximal-Materialstärke
    2.5 mm
Schildgreifer 19.0 mm PA Transparent

496963

Preisbereich
2,6812 € - 1,2339 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Höhe
    54.0 mm
  • Länge
    54.0 mm
Schildgreifer 32.0 mm 16.0 mm HDPE Natur

149060800004

Preisbereich
0,1561 € - 0,113 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Bohrungsdurchmesser A
    5.6 mm
  • Länge
    32.0 mm
Schildgreifer 70.0 mm 20.0 mm PP Grau

028000226111

Preisbereich
0,3122 € - 0,1065 €

Lagerbestände
11343 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Bohrungsgröße
    6.0 mm
  • Länge
    70.0 mm
Schildgreifer 38.0 mm 13.0 mm PA Weiß

043000150001

Preisbereich
0,239 € - 0,1851 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Länge
    38.0 mm
Schildgreifer 70.0 mm 20.0 mm PP Blau

028000226511

Preisbereich
0,3551 € - 0,1204 €

Lagerbestände
2150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Bohrungsgröße
    6.0 mm
  • Länge
    70.0 mm