Menü Suche

Kugelgelenke ‒ Innengewinde, Polymer

In Produktion

Unsere Kugelgelenke aus Polymer eignen sich dank ihrer Beständigkeit gegen schwache Säuren und gegen Korrosion für schwierige Umgebungen und feuchte Bedingungen. Sie sind dank des Trockenlaufs und der Eigenschmierung beständig gegen Schmutz und Staub. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit rotierenden, oszillierenden und linearen Bewegungen und gleichen Fehlausrichtungen und Ecklasten aus. Sie bieten auch eine starke Schwingungsdämpfung und elektrische Isolierung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kugelgehäusedurchmesser Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte Länge Kugelbolzengewinde Kaufen
40,5154 € - 45,0171 € In Produktion
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
59,2086 € - 65,7874 € In Produktion
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
47,1209 € - 52,3565 € In Produktion
M5
23.0 mm
21.7 mm
7.5 mm
53,8333 € - 59,8148 € In Produktion
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
40,1142 € - 44,5714 € In Produktion
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
58,1389 € - 64,5988 € In Produktion
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
74,9334 € - 83,2594 € In Produktion
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
45,7837 € - 50,8708 € In Produktion
M5
23.0 mm
21.7 mm
6.0 mm
31,717 € - 35,2411 € In Produktion
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
65,413 € - 72,6811 € In Produktion
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
34,1238 € - 37,9154 € In Produktion
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
29,016 € - 32,24 € In Produktion
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
57,2832 € - 63,648 € In Produktion
M8
39.0 mm
37.2 mm
7.5 mm
82,3947 € - 91,5497 € In Produktion
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
76,9926 € - 85,5474 € In Produktion
M8
49.0 mm
46.1 mm
15.0 mm
28,9357 € - 32,1508 € In Produktion
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
53,3252 € - 59,2502 € In Produktion
M6
31.0 mm
29.6 mm
7.5 mm
58,1389 € - 64,5988 € In Produktion
M8
39.0 mm
37.2 mm
9.0 mm
75,495 € - 83,8834 € In Produktion
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
58,0052 € - 64,4502 € In Produktion
M6
31.0 mm
29.7 mm
8.0 mm
  • von 2
Kugelgelenk M12 28.0 mm (DIA) Stahl

1505319

Preisbereich
45,0171 € - 40,5154 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    28.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    44.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Länge Kugelbolzengewinde
    15.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505349

Preisbereich
65,7874 € - 59,2086 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 14.0 mm (DIA) M5 Aluminium

1505335

Preisbereich
52,3565 € - 47,1209 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    23.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Länge Kugelbolzengewinde
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

1505343

Preisbereich
59,8148 € - 53,8333 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge Kugelbolzengewinde
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenke ‒ Innengewinde M12 28.0 mm Stahl

1505318

Preisbereich
44,5714 € - 40,1142 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    28.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    44.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Länge Kugelbolzengewinde
    15.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505359

Preisbereich
64,5988 € - 58,1389 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505363

Preisbereich
83,2594 € - 74,9334 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    46.1 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 14.0 mm (DIA) M5 Aluminium

1505334

Preisbereich
50,8708 € - 45,7837 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    23.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Länge Kugelbolzengewinde
    6.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk M8 19.0 mm (DIA) Stahl

1505326

Preisbereich
35,2411 € - 31,717 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    19.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.5 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    10.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505358

Preisbereich
72,6811 € - 65,413 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.1 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk M10 21.0 mm (DIA) Stahl

1505314

Preisbereich
37,9154 € - 34,1238 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    21.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    33.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk M6 17.0 mm (DIA) Stahl

1505323

Preisbereich
32,24 € - 29,016 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    17.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge Kugelbolzengewinde
    8.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505353

Preisbereich
63,648 € - 57,2832 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505370

Preisbereich
91,5497 € - 82,3947 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    46.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505367

Preisbereich
85,5474 € - 76,9926 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    46.1 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    15.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk M6 17.0 mm (DIA) Stahl

1505322

Preisbereich
32,1508 € - 28,9357 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    17.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge Kugelbolzengewinde
    8.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

1505341

Preisbereich
59,2502 € - 53,3252 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge Kugelbolzengewinde
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505355

Preisbereich
64,5988 € - 58,1389 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505371

Preisbereich
83,8834 € - 75,495 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    46.1 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

1505338

Preisbereich
64,4502 € - 58,0052 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge Kugelbolzengewinde
    8.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505348

Preisbereich
73,216 € - 65,8944 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.1 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505352

Preisbereich
71,2548 € - 64,1293 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.1 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk M10 21.0 mm (DIA) Stahl

1505315

Preisbereich
38,5394 € - 34,6854 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    21.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    33.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505362

Preisbereich
91,2228 € - 82,1005 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    46.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

1505342

Preisbereich
64,7771 € - 58,2994 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge Kugelbolzengewinde
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk M8 19.0 mm (DIA) Stahl

1505327

Preisbereich
35,6571 € - 32,0914 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    19.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.5 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    10.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kugelgelenk 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505366

Preisbereich
92,9165 € - 83,6249 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    49.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    46.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    15.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505354

Preisbereich
72,3245 € - 65,0921 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    39.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    37.1 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Länge Kugelbolzengewinde
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kugelgelenk 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

1505340

Preisbereich
63,856 € - 57,4704 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kugelgehäusedurchmesser
    31.0 mm
  • Länge Gelenkkopf bis Kugelmitte
    29.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Länge Kugelbolzengewinde
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint