Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen - Rückverriegelung/ Kantenhalterung

Auf Lager

Diese Halterungen werden an der Unterseite des Gehäuses montiert und ragen nur wenig hervor. Sie werden am Gehäuse in einem rechteckigen Loch mit 0,375 x 0,313 Zoll befestigt, um eine Rotation zu verhindern. Die Leiterplatte wird durch den lösbaren Kantenhalterungsarm fixiert.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,2324 € - 0,2869 € 3385 Auf Lager
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,2324 € - 0,2869 € 1870 Auf Lager
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2324 € - 0,2869 € 2970 Auf Lager
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2324 € - 0,2869 € 23000 Auf Lager
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.3 mm PA 6 UL94 V-2 Schwarz

RLEHCBS-8-01BK

Preisbereich
0,2869 € - 0,2324 €

Lagerbestände
3385 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Kantenhalterung-Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    2.1 mm
  • Kuppellänge
    11.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm PA 6 UL94 V-2 Schwarz

RLEHCBS-5-01BK

Preisbereich
0,2869 € - 0,2324 €

Lagerbestände
1870 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Kantenhalterung-Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    1.5 mm
  • Kuppellänge
    11.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm PA 6 UL94 V-2 Schwarz

RLEHCBS-7-01BK

Preisbereich
0,2869 € - 0,2324 €

Lagerbestände
2970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Kantenhalterung-Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    2.1 mm
  • Kuppellänge
    11.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 11.1 mm PA 6 UL94 V-2 Schwarz

RLEHCBS-6-01BK

Preisbereich
0,2869 € - 0,2324 €

Lagerbestände
23000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Kantenhalterung-Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Armlänge
    1.5 mm
  • Kuppellänge
    11.9 mm