Menü Suche

Pfostenkappen

Auf Lager

Ein Schutzstopfen zur Abdeckung von Löchern in Rohren, Rohrleitungen und anderen Pfosten. Diese Zaunpfostenstopfen schützen die Anwendung vor Beschädigungen und vor dem Eindringen von Schmutz. Sie sind aus weißem HDPE hergestellt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Wandstärke Innenhöhe Außendurchmesser Kaufen
1,4976 € - 2,3296 € 495 Auf Lager
7.4 mm
22.0 mm
65.0 mm
1,9534 € - 3,0386 € 990 Auf Lager
7.0 mm
20.0 mm
68.0 mm
1,8427 € - 2,8665 € 206 Auf Lager
7.0 mm
29.2 mm
130.0 mm
1,8484 € - 2,8753 € 86 Auf Lager
5.2 mm
25.0 mm
84.3 mm
1,6473 € - 2,5625 € 549 Auf Lager
7.5 mm
20.0 mm
55.0 mm
Pfostenkappen 65.0 mm 22.0 mm PE Weiß

3584100

Preisbereich
2,3296 € - 1,4976 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    65.0 mm
  • Wandstärke
    7.4 mm
  • Innenhöhe
    22.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Pfostenkappen 68.0 mm 20.0 mm PE Weiß

3584200

Preisbereich
3,0386 € - 1,9534 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    68.0 mm
  • Wandstärke
    7.0 mm
  • Innenhöhe
    20.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Pfostenkappen 130.0 mm 29.2 mm PE Weiß

3584400

Preisbereich
2,8665 € - 1,8427 €

Lagerbestände
206 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    130.0 mm
  • Wandstärke
    7.0 mm
  • Innenhöhe
    29.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Pfostenkappen 84.3 mm 25.0 mm PE Weiß

3584300

Preisbereich
2,8753 € - 1,8484 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    84.3 mm
  • Wandstärke
    5.2 mm
  • Innenhöhe
    25.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Pfostenkappen 55.0 mm 20.0 mm PE Weiß

3584000

Preisbereich
2,5625 € - 1,6473 €

Lagerbestände
549 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    55.0 mm
  • Wandstärke
    7.5 mm
  • Innenhöhe
    20.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte