Menü Suche

Lock & Seal washers

Auf Lager

Lock and seal nuts and bolts in position.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Stärke Kaufen
0,0833 € - 0,0833 € 23776 Auf Lager
3.1 mm
8.0 mm
M3
2.5 mm
0,0833 € - 0,0833 € 28996 Auf Lager
4.2 mm
10.0 mm
M4
2.8 mm
0,1478 € - 0,192 € 13998 Auf Lager
10.2 mm
16.0 mm
M10
4.2 mm
0,3385 € - 0,5513 € In Produktion
16.2 mm
25.0 mm
M16
6.0 mm
0,0833 € - 0,0833 € 2986 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
M4
2.5 mm
0,1962 € - 0,2528 € 4197 Auf Lager
12.2 mm
20.0 mm
M12
5.0 mm
0,105 € - 0,1464 € 4897 Auf Lager
8.2 mm
14.0 mm
M8
3.7 mm
0,1962 € - 0,3578 € 27769 Auf Lager
12.2 mm
24.0 mm
M12
5.2 mm
0,0906 € - 0,1265 € In Produktion
6.2 mm
12.7 mm
M6
3.8 mm
0,105 € - 0,1464 € 13040 Auf Lager
8.2 mm
16.2 mm
M8
4.2 mm
0,0833 € - 0,0833 € 10993 Auf Lager
2.1 mm
5.0 mm
M2
1.7 mm
0,3385 € - 0,5513 € 1444 Auf Lager
16.2 mm
30.0 mm
M16
5.9 mm
0,0863 € - 0,0863 € 41718 Auf Lager
5.2 mm
10.7 mm
M5
3.0 mm
0,1478 € - 0,192 € 5058 Auf Lager
10.2 mm
20.0 mm
M10
5.0 mm
0,4034 € - 0,6522 € 115 Auf Lager
20.3 mm
36.0 mm
M20
6.8 mm
Unterlegscheibe 3.1 mm 8.0 mm 2.5 mm PA

016003000001

Preisbereich
0,0833 € - 0,0833 €

Lagerbestände
23776 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Stärke
    2.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M3
Unterlegscheibe 4.2 mm 10.0 mm 2.8 mm PA

016004000001

Preisbereich
0,0833 € - 0,0833 €

Lagerbestände
28996 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Stärke
    2.8 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
Unterlegscheibe 10.2 mm 16.0 mm 4.2 mm PA

016110000001

Preisbereich
0,192 € - 0,1478 €

Lagerbestände
13998 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungs- und Dichtungsscheibe
  • Stärke
    4.2 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M10
Unterlegscheibe 16.2 mm 25.0 mm 6.0 mm PA

016116000001

Preisbereich
0,5513 € - 0,3385 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungs- und Dichtungsscheibe
  • Stärke
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.2 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M16
Unterlegscheibe 4.2 mm 8.0 mm 2.5 mm PA

016104000001

Preisbereich
0,0833 € - 0,0833 €

Lagerbestände
2986 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungs- und Dichtungsscheibe
  • Stärke
    2.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
Unterlegscheibe 12.2 mm 20.0 mm 5.0 mm PA

016112000001

Preisbereich
0,2528 € - 0,1962 €

Lagerbestände
4197 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungs- und Dichtungsscheibe
  • Stärke
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M12
Unterlegscheibe 8.2 mm 14.0 mm 3.7 mm PA

016108000001

Preisbereich
0,1464 € - 0,105 €

Lagerbestände
4897 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungs- und Dichtungsscheibe
  • Stärke
    3.7 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M8
Unterlegscheibe 12.2 mm 24.0 mm 5.2 mm PA

016012000001

Preisbereich
0,3578 € - 0,1962 €

Lagerbestände
27769 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Stärke
    5.2 mm
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M12
Unterlegscheibe 6.2 mm 12.7 mm 3.8 mm PA

016006000001

Preisbereich
0,1265 € - 0,0906 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Stärke
    3.8 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M6
Unterlegscheibe 8.2 mm 16.2 mm 4.2 mm PA

016008000001

Preisbereich
0,1464 € - 0,105 €

Lagerbestände
13040 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Stärke
    4.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.2 mm
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M8
Unterlegscheibe 2.1 mm 5.0 mm 1.7 mm PA

016002000001

Preisbereich
0,0833 € - 0,0833 €

Lagerbestände
10993 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Stärke
    1.7 mm
  • Innendurchmesser
    2.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M2
Unterlegscheibe 16.2 mm 30.0 mm 5.9 mm PA

016016000001

Preisbereich
0,5513 € - 0,3385 €

Lagerbestände
1444 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Stärke
    5.9 mm
  • Innendurchmesser
    16.2 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M16
Unterlegscheibe 5.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

016005000001

Preisbereich
0,0863 € - 0,0863 €

Lagerbestände
41718 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Stärke
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M5
Unterlegscheibe 10.2 mm 20.0 mm 5.0 mm PA

016010000001

Preisbereich
0,192 € - 0,1478 €

Lagerbestände
5058 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Stärke
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M10
Unterlegscheibe 20.3 mm 36.0 mm 6.8 mm PA

016020000001

Preisbereich
0,6522 € - 0,4034 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Stärke
    6.8 mm
  • Innendurchmesser
    20.3 mm
  • Außendurchmesser
    36.0 mm
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M20