Lüfterzubehör bietet optimalen Schutz und Montageoptionen für kleine DC- und AC-Lüfter, perfekt für Industrie- und Computeranwendungen. Lüfterbefestigungen aus Silikon ermöglichen eine einfachere und schnellere Installation als herkömmliche Schraubenbefestigungen. Lüfterbefestigungen bestehen aus einem hoch dehnbarem Gummi zum einfachen Montieren des Lüfters und der Baugruppe und schützen vor Stößen und Schwingungen. Sie eignen sich ideal zum Kühlen von Elektronikanwendungen mit einer Schutzlösung und sind einfach zu installieren, während sie vor dem Eindringen von Staub, versehentlichen Beschädigungen und den Bediener vor Verletzungen schützen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Lüfterstärke | Bohrungsdurchmesser | Kopfdurchmesser | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3085 € - 1,3085 € | In Produktion |
|
|
|
|||||||
FM-2 | 0,2086 € - 0,2376 € | 5858 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,2293 € - 0,2639 € | In Produktion |
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,3357 € - 0,3634 € | 272691 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,2086 € - 0,2376 € | 105001 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,2293 € - 0,2639 € | 5162 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,1533 € - 0,1533 € | 30872 Auf Lager |
0.213 in
5.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
FM-3 | 0,1893 € - 0,2169 € | 126100 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||||||
0,2293 € - 0,2639 € | 10650 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
FMM-1 | 0,3412 € - 0,3792 € | 301103 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,1893 € - 0,2169 € | 496146 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
0,1264 € - 0,1533 € | 4226 Auf Lager |
0.213 in
5.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
0,284 € - 0,3787 € | 910 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,7986 € - 0,7986 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
1,741 € - 1,741 € | 1970 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.