Lüfterfilter-Sets umfassen jeweils einen Fingerschutz, eine Filterabdeckung, einen Netzfilter und einen Filzfilter. Sie entsprechen der Schutzklasse IP30.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftergröße | Kaufen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8709 € - 6,359 € | 1003 Auf Lager |
40.0 mm
40.0 mm
|
|||||||||
8,3111 € - 8,9858 € | In Produktion |
120.0 mm
120.0 mm
|
|||||||||
4,6842 € - 16,0175 € | In Produktion |
92.0 mm
92.0 mm
|
|||||||||
6,8257 € - 7,3945 € | 1279 Auf Lager |
92.0 mm
92.0 mm
|
|||||||||
4,3802 € - 14,9439 € | 50 Auf Lager |
80.0 mm
80.0 mm
|
|||||||||
RCP-060-T | 5,816 € - 6,2853 € | In Produktion |
60.0 mm
60.0 mm
|
||||||||
3,5649 € - 5,7896 € | In Produktion |
40.0 mm
40.0 mm
|
|||||||||
5,1264 € - 6,4114 € | In Produktion |
122.0 mm
122.0 mm
|
|||||||||
RCP-080-T | 6,2441 € - 6,7752 € | 451 Auf Lager |
80.0 mm
80.0 mm
|
||||||||
5,0573 € - 13,8122 € | 99 Auf Lager |
60.0 mm
60.0 mm
|
|||||||||
12,1596 € - 25,5352 € | In Produktion |
151.9 mm
151.9 mm
|
|||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.