Menü Suche

Mini-Drehriegel ohne Feder

Auf Lager

Dieses Sortiment an Mini-Drehriegeln ist ohne Feder und gleichschließend. Der durch eine Mutter fixierte Typ passt in einen Ausschnitt von 16,2 x 14,2, der durch einen Clip fixierte Typ passt in einen Cut-Out von 17,2 x 14,2 mm.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Schlüsseltyp Kaufen
27 Auf Lager
20.0 mm
Euroschlüssel
197 Auf Lager
13.0 mm
Euroschlüssel
246 Auf Lager
13.0 mm
Euroschlüssel
299 Auf Lager
20.0 mm
Euroschlüssel
179 Auf Lager
16.0 mm
Euroschlüssel
In Produktion
16.0 mm
Euroschlüssel
98 Auf Lager
19.5 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
3 Auf Lager
20.5 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
In Produktion
13.5 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel 20.0 mm Natur

05710322E


Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schließungsart
    Euro-Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel
  • Zungenlänge
    27.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel 13.0 mm Natur

05730320E


Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schließungsart
    Euro-Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel
  • Zungenlänge
    31.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 13.0 mm Euroschlüssel Natur

05710320E


Lagerbestände
246 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schließungsart
    Euro-Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel
  • Zungenlänge
    31.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel 20.0 mm Natur

05730322E


Lagerbestände
299 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schließungsart
    Euro-Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel
  • Zungenlänge
    27.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel 16.0 mm Natur

05730321E


Lagerbestände
179 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schließungsart
    Euro-Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel
  • Zungenlänge
    30.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt Euroschlüssel 16.0 mm Natur

05710321E


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schließungsart
    Euro-Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel
  • Zungenlänge
    30.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 19.5 mm 7 mm Dreikant-Schlüssel

066123721E


Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Zinklegierung
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schließungsart
    Triangular Key
  • Schlüsseltyp
    7 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 20.5 mm 7 mm Dreikant-Schlüssel

066123711E


Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Zinklegierung
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schließungsart
    Triangular Key
  • Schlüsseltyp
    7 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Riegel, schlüsselbetätigt 13.5 mm 7 mm Dreikant-Schlüssel

066123710E


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Zinklegierung
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schließungsart
    Triangular Key
  • Schlüsseltyp
    7 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenlänge
    45.0 mm