Menü Suche

Spannverschluss mit Halter

Auf Lager

Spannverschlüsse werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt und sind strapazierfähiger als die Over-Center-Hebelspannverschlüsse. Das Sortiment ist in einer großen Auswahl an Montageoptionen, Materialien, Größen und Verriegelungen für mehr Sicherheit erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Material Oberfläche Gesamtbreite Typ Kaufen
8,9262 € - 18,7451 € 242 Auf Lager
Edelstahl
24.0 mm
Riegel und Schließblech
4,0486 € - 8,502 € 900 Auf Lager
Stahl
Zinc Plated
33.0 mm
Riegel und Schließblech
9,8382 € - 20,6603 € 380 Auf Lager
Edelstahl
Kein Finish
33.0 mm
Riegel und Schließblech
4,4216 € - 9,2855 € 726 Auf Lager
Stahl
Zinc Plated
37.0 mm
Riegel und Schließblech
5,914 € - 13,2028 € 107 Auf Lager
Edelstahl
Kein Finish
36.4 mm
Riegel und Schließblech
6,3976 € - 13,435 € 241 Auf Lager
Stahl
Zinc Plated
44.0 mm
Riegel und Schließblech
2,6115 € - 5,4842 € 689 Auf Lager
Stahl
Zinc Plated
24.0 mm
Riegel und Schließblech
2,1693 € - 4,9329 € 1 Auf Lager
Stahl
Zinc Plated
36.0 mm
Riegel und Schließblech
46,0572 € - 96,7202 € In Produktion
Stahl
Zinc Plated
26.0 mm
Spannverschluss
2,1525 € - 4,5202 € 22 Auf Lager
Stahl
Zinc Plated
15.5 mm
Spannverschluss
8,111 € - 18,9483 € 1400 Auf Lager
Edelstahl
Kein Finish
27.0 mm
Drawer Latch
Hebelspannverschluss 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Edelstahl

497811

Preisbereich
18,7451 € - 8,9262 €

Lagerbestände
242 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Halterlänge
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Hebelspannverschluss 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Stahl

498003

Preisbereich
8,502 € - 4,0486 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Halterlänge
    20.0 mm
Hebelspannverschluss 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Edelstahl

497814

Preisbereich
20,6603 € - 9,8382 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Halterlänge
    20.0 mm
Hebelspannverschluss 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Stahl

498006

Preisbereich
9,2855 € - 4,4216 €

Lagerbestände
726 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Halterlänge
    25.0 mm
Hebelspannverschluss 36.4 mm 11.0 mm Edelstahl

497932

Preisbereich
13,2028 € - 5,914 €

Lagerbestände
107 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.1 mm
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
Hebelspannverschluss 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Stahl

498008

Preisbereich
13,435 € - 6,3976 €

Lagerbestände
241 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Halterlänge
    59.0 mm
Hebelspannverschluss 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Stahl

497997

Preisbereich
5,4842 € - 2,6115 €

Lagerbestände
689 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Halterlänge
    20.0 mm
Hebelspannverschluss 47.0 mm 36.0 mm 14.0 mm Stahl

498010

Preisbereich
4,9329 € - 2,1693 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    Riegel und Schließblech
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
Hebelspannverschluss 215.8 mm 26.0 mm Stahl

1501196

Preisbereich
96,7202 € - 46,0572 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    Spannverschluss
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    8.0 mm
Hebelspannverschluss 30.5 mm 15.5 mm 6.5 mm Stahl

1501190

Preisbereich
4,5202 € - 2,1525 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Zinc Plated
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    Spannverschluss
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.2 mm
Hebelspannverschluss 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Edelstahl

497930

Preisbereich
18,9483 € - 8,111 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Typ
    Drawer Latch
  • Halterlänge
    14.5 mm