Menü Suche

Rechteckige Einsätze und Gleiter ‒ leicht

Auf Lager

Rechteckige Einsätze und Gleiter sind ideal für leichte rechteckige Rohranwendungen. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild für die fertige Anwendung.

Sie haben ein geripptes Design zur einfachen Montage und für einen festen Sitz. Diese Einsätze bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in den inneren Bereich des Rohres.

  • Material: Polyethylen
  • Farbe: Schwarz
  • Rohrdicke = 1,0 bis 2,0 mm

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kopfbreite Einsatzhöhe Kopflänge Kompatibles Manometer Kaufen
0,0588 € - 0,2153 € 3594 Auf Lager
30.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
1.0-2.0
0,3592 € - 0,5339 € 1823 Auf Lager
40.0 mm
13.0 mm
30.0 mm
1.0-2.0
0,1506 € - 0,1596 € 135 Auf Lager
40.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
1.0-2.0
0,0934 € - 0,1392 € 3334 Auf Lager
20.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
1.0-2.0
0,1975 € - 0,293 € In Produktion
40.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
1.0-2.0
0,2155 € - 0,6006 € 715 Auf Lager
50.0 mm
13.0 mm
30.0 mm
1.0-2.0
0,163 € - 0,242 € 5794 Auf Lager
30.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
1.0-2.0
0,3083 € - 1,0881 € 1468 Auf Lager
100.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
1.0-2.0
0,3924 € - 0,4439 € 1149 Auf Lager
50.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
1.0-2.0
0,0448 € - 0,1642 € 7605 Auf Lager
20.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
1.0-2.0
0,122 € - 0,4497 € 4172 Auf Lager
40.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
1.0-2.0
0,21 € - 0,3162 € 20235 Auf Lager
40.0 mm
11.0 mm
40.0 mm
1.0-2.0
Rohreinsatz Rechteckig 30.0 mm 1.0-2.0 Schwarz

460939

Preisbereich
0,2153 € - 0,0588 €

Lagerbestände
3594 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Rohreinsatz Rechteckig 30.0 mm 1.0-2.0 Schwarz

460945

Preisbereich
0,5339 € - 0,3592 €

Lagerbestände
1823 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Rohreinsatz Rechteckig 40.0 mm 1.0-2.0 Schwarz

465474

Preisbereich
0,1596 € - 0,1506 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Rohreinsatz Rechteckig 20.0 mm 1.0-2.0 Schwarz

460936

Preisbereich
0,1392 € - 0,0934 €

Lagerbestände
3334 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Rohreinsatz Rechteckig 40.0 mm 1.0-2.0 Schwarz

460942

Preisbereich
0,293 € - 0,1975 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Rohreinsatz Rechteckig 30.0 mm 1.0-2.0 Schwarz

465472

Preisbereich
0,6006 € - 0,2155 €

Lagerbestände
715 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Rohreinsatz Rechteckig 30.0 mm 1.0-2.0 Schwarz

460940

Preisbereich
0,242 € - 0,163 €

Lagerbestände
5794 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Rohreinsatz Rechteckig 100.0 mm 1.0-2.0 Schwarz

460950

Preisbereich
1,0881 € - 0,3083 €

Lagerbestände
1468 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Rohreinsatz Rechteckig 50.0 mm 1.0-2.0 Schwarz

465475

Preisbereich
0,4439 € - 0,3924 €

Lagerbestände
1149 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Rohreinsatz Rechteckig 20.0 mm 1.0-2.0 Schwarz

460937

Preisbereich
0,1642 € - 0,0448 €

Lagerbestände
7605 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Rohreinsatz Rechteckig 40.0 mm 1.0-2.0 Schwarz

460944

Preisbereich
0,4497 € - 0,122 €

Lagerbestände
4172 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein
Rohreinsatz Rechteckig 40.0 mm 1.0-2.0 Schwarz

465473

Preisbereich
0,3162 € - 0,21 €

Lagerbestände
20235 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Mittiges Gewinde
    Nein