Menü Suche

Puffer und Gummifüße zum Einschieben ‒ Puffer

Auf Lager

Puffer zum Einschieben können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und Stopper in zahlreichen Anwendungen verwendet werden. Der Einpressschaft hält den Puffer sicher an seinem Platz und schützt damit Oberflächen vor Kontakt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Form Unterteil Gesamthöhe Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,1388 € - 0,1388 € In Produktion
Natural
Rund
18.0 mm
6.8 mm
0,2426 € - 0,2426 € In Produktion
Natural
Rechteckig
14.5 mm
6.4 mm
0,12 € - 0,12 € 15440 Auf Lager
Natural
Rund
8.3 mm
4.8 mm
0,2156 € - 0,2156 € In Produktion
Natural
Rund
11.4 mm
6.4 mm
0,1136 € - 0,1136 € In Produktion
Natural
Rund
9.1 mm
6.5 mm
0,4976 € - 1,0449 € 11064 Auf Lager
Schwarz
Rund
20.0 mm
12.5 mm
Stopper 19.1 mm 4.8 mm 6.8 mm PA Natur

BST150A

Preisbereich
0,1388 € - 0,1388 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Natural
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Stopper 19.1 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Natur

BST115A

Preisbereich
0,2426 € - 0,2426 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Form Unterteil
    Rechteckig
  • Farbe
    Natural
  • Gesamthöhe
    14.5 mm
Stopper 12.7 mm 3.8 mm 4.8 mm PA Natur

BST025A

Preisbereich
0,12 € - 0,12 €

Lagerbestände
15440 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Natural
  • Gesamthöhe
    8.3 mm
Stopper 15.8 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Natur

BST135A

Preisbereich
0,2156 € - 0,2156 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Natural
  • Gesamthöhe
    11.4 mm
Stopper 19.1 mm 4.8 mm 6.5 mm PA Natur

BCS030C

Preisbereich
0,1136 € - 0,1136 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Natural
  • Gesamthöhe
    9.1 mm
Füße zum Aufclipsen 25.3 mm 4.0 mm 12.5 mm PVC Schwarz

1347530

Preisbereich
1,0449 € - 0,4976 €

Lagerbestände
11064 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    20.0 mm