Menü Suche

Schalengleiter mit Filzunterlage

Auf Lager

Schalengleiter, die auch als Klemmgleiter bezeichnet werden, passen um die Rohre und sind so konzipiert, dass sie die Bewegung erleichtern und gleichzeitig die Oberflächen vor Beschädigungen durch Kratzer schützen. Sie werden aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) hergestellt und haben eine Filzunterlage, die auf verschiedenen Oberflächen gut gleitet. Die Rohrverbindung hat die Form eines Sattels und die Basis ist rechteckig.

Unser Sortiment an Schalengleitern gibt es in zwei Farboptionen; Transparent und Schwarz.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Rohrdurchmesser Gesamtlänge Farbe Gesamthöhe Kaufen
0,8594 € - 0,8594 € 5421 Auf Lager
19.0 mm
50.0 mm
Transparent
8.5 mm
1,0087 € - 1,0087 € 9281 Auf Lager
20.2 mm
51.0 mm
Transparent
9.0 mm
1,1634 € - 1,1634 € 9466 Auf Lager
28.6 mm
50.0 mm
Transparent
8.5 mm
0,8014 € - 0,8014 € 3904 Auf Lager
16.0 mm
50.0 mm
Transparent
8.5 mm
0,409 € - 0,409 € 9137 Auf Lager
13.0 mm
30.0 mm
Schwarz
7.5 mm
0,6093 € - 0,6093 € 4969 Auf Lager
12.7 mm
44.0 mm
Transparent
8.5 mm
Klemmschalengleiter Rechteckig 19.0 mm 50.0 mm ABS;Filz

551138

Preisbereich
0,8594 € - 0,8594 €

Lagerbestände
5421 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    19.0 mm
  • Form Unterteil
    Rechteckig
  • Farbe
    Transparent
Klemmschalengleiter Rechteckig 20.2 mm 51.0 mm ABS;Filz

551137

Preisbereich
1,0087 € - 1,0087 €

Lagerbestände
9281 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.6 mm
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    51.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    20.2 mm
  • Form Unterteil
    Rechteckig
Klemmschalengleiter Rechteckig 28.6 mm 50.0 mm ABS;Filz

551136

Preisbereich
1,1634 € - 1,1634 €

Lagerbestände
9466 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.6 mm
  • Form Unterteil
    Rechteckig
  • Farbe
    Transparent
Klemmschalengleiter Rechteckig 16.0 mm 50.0 mm ABS;Filz

551139

Preisbereich
0,8014 € - 0,8014 €

Lagerbestände
3904 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    16.0 mm
  • Form Unterteil
    Rechteckig
  • Farbe
    Transparent
Klemmschalengleiter Rechteckig 13.0 mm 30.0 mm ABS;Filz

551141

Preisbereich
0,409 € - 0,409 €

Lagerbestände
9137 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    13.0 mm
  • Form Unterteil
    Rechteckig
Klemmschalengleiter Rechteckig 12.7 mm 44.0 mm ABS;Filz

551140

Preisbereich
0,6093 € - 0,6093 €

Lagerbestände
4969 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    44.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    12.7 mm
  • Form Unterteil
    Rechteckig
  • Farbe
    Transparent