Menü Suche

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring

Auf Lager

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring bieten einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen und minimieren das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Dieses Sortiment an Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring verfügt über eine maschinell angebrachte Präzisionseinkerbung unter dem Schraubenkopf. Der O-Ring wird zwischen Einkerbung und Gegenfläche gepresst, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Rohren, Ventilen und Pumpen zum Einsatz. Sie werden z. B. in Schaltschränken sowie dem Automobil- und Elektrosektor verwendet. Bitte beachten Sie: Unsere Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring könnte beschädigt werden.

  • Konzipiert mit einer Dichtungsfunktion, um eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen zu bieten und das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen zu minimieren.
  • Verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.
  • Diese Schrauben haben einen Sechskantkopf und einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Kaufen
1,4516 € - 2,2333 € In Produktion
1.6
Edelstahl 303
4.0
M2
4.0
2.35
2,3616 € - 3,6333 € In Produktion
3.0
316 Edelstahl
7.0
M4
16.0
4.5
1,5816 € - 2,4333 € 60 Auf Lager
2.2
316 Edelstahl
5.5
M3
6.0
3.6
1,6466 € - 2,5333 € In Produktion
2.2
316 Edelstahl
5.5
M3
12.0
3.6
2,0366 € - 3,1333 € 82 Auf Lager
3.0
Edelstahl 303
7.0
M4
8.0
4.5
2,21 € - 3,40 € In Produktion
3.0
Edelstahl 303
7.0
M4
20.0
4.5
2,3833 € - 3,6666 € In Produktion
3.7
316 Edelstahl
8.0
M5
12.0
5.6
2,2966 € - 3,5333 € In Produktion
3.7
Edelstahl 303
8.0
M5
20.0
5.6
3,1416 € - 4,8333 € 135 Auf Lager
4.2
Edelstahl 303
10.0
M6
12.0
6.8
3,51 € - 5,40 € 310 Auf Lager
4.2
316 Edelstahl
10.0
M6
16.0
6.8
3,51 € - 5,40 € In Produktion
4.2
Edelstahl 303
10.0
M6
30.0
6.8
4,2033 € - 6,4666 € In Produktion
5.5
316 Edelstahl
13.0
M8
12.0
8.5
4,485 € - 6,90 € In Produktion
6.6
Edelstahl 303
16.0
M10
16.0
10.6
4,8966 € - 7,5333 € 369 Auf Lager
5.5
316 Edelstahl
13.0
M8
25.0
8.5
4,485 € - 6,90 € 43 Auf Lager
6.6
Edelstahl 303
16.0
M10
20.0
10.6
5,3516 € - 8,2333 € In Produktion
6.6
316 Edelstahl
16.0
M10
30.0
10.6
6,4545 € - 9,93 € In Produktion
7.7
316 Edelstahl
18.0
M12
30.0
12.85
6,4545 € - 9,93 € In Produktion
7.7
316 Edelstahl
18.0
M12
50.0
12.85
4,9725 € - 7,65 € In Produktion
7.7
Edelstahl 303
18.0
M12
40.0
12.85
4,485 € - 6,90 € In Produktion
5.5
Edelstahl 303
13.0
M8
40.0
8.5
  • von 5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M2 4.0 Edelstahl 303

20257958

Preisbereich
2,2333 € - 1,4516 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 16.0 316 Edelstahl

20258733

Preisbereich
3,6333 € - 2,3616 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M3 6.0 316 Edelstahl

20262495

Preisbereich
2,4333 € - 1,5816 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M3 12.0 316 Edelstahl

20258078

Preisbereich
2,5333 € - 1,6466 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 8.0 Edelstahl 303

20258122

Preisbereich
3,1333 € - 2,0366 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 20.0 Edelstahl 303

20258184

Preisbereich
3,40 € - 2,21 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 12.0 316 Edelstahl

20258252

Preisbereich
3,6666 € - 2,3833 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 20.0 Edelstahl 303

20258283

Preisbereich
3,5333 € - 2,2966 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 12.0 Edelstahl 303

20258306

Preisbereich
4,8333 € - 3,1416 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 16.0 316 Edelstahl

20258337

Preisbereich
5,40 € - 3,51 €

Lagerbestände
310 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 30.0 Edelstahl 303

20258382

Preisbereich
5,40 € - 3,51 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M8 12.0 316 Edelstahl

20258412

Preisbereich
6,4666 € - 4,2033 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 16.0 Edelstahl 303

20258504

Preisbereich
6,90 € - 4,485 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M8 25.0 316 Edelstahl

20258474

Preisbereich
7,5333 € - 4,8966 €

Lagerbestände
369 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 20.0 Edelstahl 303

20258528

Preisbereich
6,90 € - 4,485 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 30.0 316 Edelstahl

20258573

Preisbereich
8,2333 € - 5,3516 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 30.0 316 Edelstahl

20258658

Preisbereich
9,93 € - 6,4545 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 50.0 316 Edelstahl

20258696

Preisbereich
9,93 € - 6,4545 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 40.0 Edelstahl 303

20258665

Preisbereich
7,65 € - 4,9725 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M8 40.0 Edelstahl 303

20258016

Preisbereich
6,90 € - 4,485 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M3 12.0 Edelstahl 303

20258061

Preisbereich
2,3333 € - 1,5166 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M2 20.0 Edelstahl 303

20257996

Preisbereich
3,50 € - 2,275 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1
    20.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M3 10.0 Edelstahl 303

20258047

Preisbereich
2,30 € - 1,495 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M3 10.0 316 Edelstahl

20258054

Preisbereich
2,50 € - 1,625 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M3 20.0 Edelstahl 303

20258085

Preisbereich
2,40 € - 1,56 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 10.0 Edelstahl 303

20258146

Preisbereich
3,1666 € - 2,0583 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 20.0 316 Edelstahl

20258191

Preisbereich
3,7333 € - 2,4266 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 10.0 316 Edelstahl

20258238

Preisbereich
3,6333 € - 2,3616 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 12.0 Edelstahl 303

20258245

Preisbereich
3,3666 € - 2,1883 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 20.0 316 Edelstahl

20258290

Preisbereich
3,9333 € - 2,5566 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 20.0 Edelstahl 303

20258344

Preisbereich
5,0666 € - 3,2933 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M8 12.0 Edelstahl 303

20258405

Preisbereich
5,6666 € - 3,6833 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M8 20.0 316 Edelstahl

20258450

Preisbereich
7,1333 € - 4,6366 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M8 16.0 316 Edelstahl

20258436

Preisbereich
6,80 € - 4,42 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M8 30.0 Edelstahl 303

20258481

Preisbereich
6,6333 € - 4,3116 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 20.0 316 Edelstahl

20258535

Preisbereich
7,6333 € - 4,9616 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 40.0 316 Edelstahl

20258597

Preisbereich
8,80 € - 5,72 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 30.0 Edelstahl 303

20258641

Preisbereich
7,98 € - 5,187 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 25.0 316 Edelstahl

20258634

Preisbereich
9,93 € - 6,4545 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 50.0 Edelstahl 303

20258689

Preisbereich
9,93 € - 6,4545 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 16.0 Edelstahl 303

20258726

Preisbereich
3,30 € - 2,145 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M2 10.0 Edelstahl 303

20257972

Preisbereich
2,70 € - 1,755 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M3 8.0 316 Edelstahl

20258030

Preisbereich
2,4666 € - 1,6033 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M3 20.0 316 Edelstahl

20258092

Preisbereich
2,6333 € - 1,7116 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 10.0 316 Edelstahl

20258153

Preisbereich
3,4333 € - 2,2316 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 8.0 316 Edelstahl

20258139

Preisbereich
3,40 € - 2,21 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 12.0 Edelstahl 303

20258160

Preisbereich
3,2333 € - 2,1016 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 10.0 Edelstahl 303

20258221

Preisbereich
3,3333 € - 2,1666 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 16.0 316 Edelstahl

20258276

Preisbereich
3,80 € - 2,47 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 20.0 316 Edelstahl

20258351

Preisbereich
5,5666 € - 3,6183 €

Lagerbestände
153 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 16.0 Edelstahl 303

20258320

Preisbereich
4,9666 € - 3,2283 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 30.0 316 Edelstahl

20258399

Preisbereich
5,9666 € - 3,8783 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M8 16.0 Edelstahl 303

20258429

Preisbereich
5,8666 € - 3,8133 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M8 25.0 Edelstahl 303

20258467

Preisbereich
6,3666 € - 4,1383 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 25.0 316 Edelstahl

20258559

Preisbereich
7,9333 € - 5,1566 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 16.0 316 Edelstahl

20258511

Preisbereich
7,40 € - 4,81 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 30.0 Edelstahl 303

20258566

Preisbereich
6,90 € - 4,485 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 25.0 Edelstahl 303

20258627

Preisbereich
7,65 € - 4,9725 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 50.0 316 Edelstahl

20258757

Preisbereich
8,99 € - 5,8435 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 50.0 Edelstahl 303

20258740

Preisbereich
7,65 € - 4,9725 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M8 40.0 316 Edelstahl

20258764

Preisbereich
8,80 € - 5,72 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M2 4.0 316 Edelstahl

20262525

Preisbereich
2,0333 € - 1,3216 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M2 8.0 Edelstahl 303

20257965

Preisbereich
2,5666 € - 1,6683 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M2 12.0 Edelstahl 303

20257989

Preisbereich
3,0333 € - 1,9716 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M3 8.0 Edelstahl 303

20258023

Preisbereich
2,2666 € - 1,4733 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 6.0 Edelstahl 303

20258108

Preisbereich
3,10 € - 2,015 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 6.0 316 Edelstahl

20258115

Preisbereich
3,3333 € - 2,1666 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 8.0 Edelstahl 303

20258207

Preisbereich
3,30 € - 2,145 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 12.0 316 Edelstahl

20258177

Preisbereich
3,50 € - 2,275 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 8.0 316 Edelstahl

20258214

Preisbereich
3,5666 € - 2,3183 €

Lagerbestände
30149 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 16.0 Edelstahl 303

20258269

Preisbereich
3,4666 € - 2,2533 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 12.0 316 Edelstahl

20258313

Preisbereich
5,2333 € - 3,4016 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 25.0 Edelstahl 303

20258368

Preisbereich
5,2333 € - 3,4016 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 25.0 316 Edelstahl

20258375

Preisbereich
5,7666 € - 3,7483 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M8 20.0 Edelstahl 303

20258443

Preisbereich
6,10 € - 3,965 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M8 30.0 316 Edelstahl

20258498

Preisbereich
7,9666 € - 5,1783 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 25.0 Edelstahl 303

20258542

Preisbereich
7,48 € - 4,862 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 20.0 Edelstahl 303

20258603

Preisbereich
7,65 € - 4,9725 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 40.0 Edelstahl 303

20258580

Preisbereich
7,65 € - 4,9725 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 20.0 316 Edelstahl

20258610

Preisbereich
9,93 € - 6,4545 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 40.0 316 Edelstahl

20258672

Preisbereich
9,93 € - 6,4545 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85