Selbstklebende Kabelclips für 1 mm Kabel, lieferbar als feststehende Ausführungen oder mit Scharnier. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Innenhöhe | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2998 € - 0,4891 € | 33404 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||||||||
0,1464 € - 0,1671 € | 4745 Auf Lager |
|
|
||||||||
RAK-1 | 0,105 € - 0,1269 € | 850 Auf Lager |
|
|
|||||||
0,1487 € - 0,1836 € | 994 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
0,3234 € - 0,3993 € | 1000 Auf Lager |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||||
0,2183 € - 0,2915 € | 987 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||||
0,1437 € - 0,1602 € | 129441 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||||
0,163 € - 0,1906 € | 71385 Auf Lager |
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||||||
0,4863 € - 0,7876 € | 3724 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
0,1262 € - 0,1478 € | 224777 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
0,1193 € - 0,1395 € | 53005 Auf Lager |
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||||
0,8981 € - 1,4094 € | 8600 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||||
0,3219 € - 0,3509 € | 10059 Auf Lager |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||||||||
0,1837 € - 0,2017 € | 192655 Auf Lager |
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||||||||
0,163 € - 0,1906 € | 167021 Auf Lager |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||||||||
0,1533 € - 0,1713 € | 133892 Auf Lager |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||||||||
0,2722 € - 0,3178 € | 12605 Auf Lager |
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||||||
0,6121 € - 0,9617 € | In Produktion |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.