Menü Suche

Selbstschneidende Leiterplatten-Halterungen

Auf Lager

Diese Abstandhalter verfügen über eine einzigartige untere Befestigung. Das Gewindeloch, in das der Abstandhalter eingeführt wird, fungiert als Form und versieht das untere Ende beim Einschrauben mit einem Gewinde. Der Abstandhalter kann in einem Loch mit einem Gewinde der Größe #8 oder M4 verwendet werden. Sie werden per Hand mit minimalem Kraftaufwand montiert. Die obere Fixierung ist ein Bajonettverschluss mit Verriegelung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Panel Thickness A Range Gewindelänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,1903 € - 0,198 € 42036 Auf Lager
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
0,2017 € - 0,2307 € In Produktion
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
4.8 mm
0,2086 € - 0,2376 € 2000 Auf Lager
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
11.1 mm
0,2031 € - 0,2349 € 173 Auf Lager
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
6.4 mm
0,2086 € - 0,2376 € 595 Auf Lager
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
12.7 mm
0,2104 € - 0,2197 € 225 Auf Lager
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
0,2228 € - 0,2336 € In Produktion
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
0,2058 € - 0,2349 € 2814 Auf Lager
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
7.9 mm
0,2086 € - 0,2376 € 1998 Auf Lager
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
14.3 mm
0,1841 € - 0,1918 € 1998 Auf Lager
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
0,2017 € - 0,2293 € 1 Auf Lager
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
3.2 mm
0,2058 € - 0,2362 € 647 Auf Lager
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
9.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 12.7 mm UL94 V-2 PA Natur

SCBSST-8-01

Preisbereich
0,198 € - 0,1903 €

Lagerbestände
42036 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8,M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.8 mm UL94 V-2 PA Natur

MSPMST-3-01

Preisbereich
0,2307 € - 0,2017 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Abstand Schlüsselweite
    4.7 mm
Halterung zur Schraubmontage 11.1 mm UL94 V-2 PA Natur

MSPMST-7-01

Preisbereich
0,2376 € - 0,2086 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Abstand Schlüsselweite
    4.7 mm
Halterung zur Schraubmontage 6.4 mm UL94 V-2 PA Natur

MSPMST-4-01

Preisbereich
0,2349 € - 0,2031 €

Lagerbestände
173 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Abstand Schlüsselweite
    4.7 mm
Halterung zur Schraubmontage 12.7 mm UL94 V-2 PA Natur

MSPMST-8-01

Preisbereich
0,2376 € - 0,2086 €

Lagerbestände
595 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Abstand Schlüsselweite
    4.7 mm
Halterung zur Schraubmontage 22.2 mm UL94 V-2 PA Natur

SCBSST-14-01

Preisbereich
0,2197 € - 0,2104 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8,M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 28.6 mm UL94 V-2 PA Natur

SCBSST-18-01

Preisbereich
0,2336 € - 0,2228 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8,M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 7.9 mm UL94 V-2 PA Natur

MSPMST-5-01

Preisbereich
0,2349 € - 0,2058 €

Lagerbestände
2814 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Abstand Schlüsselweite
    4.7 mm
Halterung zur Schraubmontage 14.3 mm UL94 V-2 PA Natur

MSPMST-9-01

Preisbereich
0,2376 € - 0,2086 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Abstand Schlüsselweite
    4.7 mm
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm UL94 V-2 PA Natur

SCBSST-6-01

Preisbereich
0,1918 € - 0,1841 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8,M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm UL94 V-2 PA Natur

MSPMST-2-01

Preisbereich
0,2293 € - 0,2017 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Abstand Schlüsselweite
    4.7 mm
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm UL94 V-2 Nylon Natur

MSPMST-6-01

Preisbereich
0,2362 € - 0,2058 €

Lagerbestände
647 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,M3
  • Abstand Schlüsselweite
    4.7 mm