Menü Suche

Verstellbare Kabelschellen

Auf Lager

Verstellbare Kabelclips werden durch Eindrücken in Platten befestigt. Der verstellbare Clip ist flexibel und kann eine Reihe von Kabelgrößen aufnehmen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Befestigungsmethode Kaufen
0,1432 € - 0,167 € In Produktion
Natural
5.5 mm
6.5 mm
Nicht befestigt
0,3163 € - 0,3598 € 1168 Auf Lager
Natural
22.2 mm
25.4 mm
Nicht befestigt
0,1245 € - 0,1452 € 9660 Auf Lager
Natural
5.5 mm
6.5 mm
Nicht befestigt
0,1704 € - 0,1888 € 58937 Auf Lager
Natural
7.9 mm
10.2 mm
Nicht befestigt
0,3637 € - 0,4137 € In Produktion
Natural
22.2 mm
25.4 mm
Nicht befestigt
0,2309 € - 0,2626 € 4392 Auf Lager
Natural
14.7 mm
19.1 mm
Nicht befestigt
0,2017 € - 0,2293 € 9993 Auf Lager
Natural
11.9 mm
14.3 mm
Nicht befestigt
0,163 € - 0,1865 € 822 Auf Lager
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Zum Anpressen; Klebebefestigung
0,1699 € - 0,1948 € 7999 Auf Lager
Schwarz
3.0 mm
8.5 mm
Zum Anpressen; Klebebefestigung
0,1796 € - 0,2058 € 3975 Auf Lager
Schwarz
3.0 mm
8.5 mm
Zum Anpressen; Klebebefestigung
0,1547 € - 0,1754 € 5419 Auf Lager
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Zum Anpressen; Klebebefestigung
0,2625 € - 0,2998 € 5916 Auf Lager
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Klebeband
Absperrbare Kabelschelle 6.5 mm PA Natur

AKKL-2140-19

Preisbereich
0,167 € - 0,1432 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Material Unterteil
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Nicht befestigt
Absperrbare Kabelschelle 50.8 mm 25.4 mm PA Natur

AKKL-8710-01

Preisbereich
0,3598 € - 0,3163 €

Lagerbestände
1168 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Material Unterteil
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Nicht befestigt
Kabelschelle Nicht befestigt 6.5 mm PA Natur

AKKL-2140-01

Preisbereich
0,1452 € - 0,1245 €

Lagerbestände
9660 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Material Unterteil
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Nicht befestigt
Absperrbare Kabelschelle 25.2 mm 19.1 mm PA Natur

AKKL-3140-01

Preisbereich
0,1888 € - 0,1704 €

Lagerbestände
58937 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Material Unterteil
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Nicht befestigt
Absperrbare Kabelschelle 50.8 mm 25.4 mm PA Natur

AKKL-8710-19

Preisbereich
0,4137 € - 0,3637 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Material Unterteil
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Nicht befestigt
Absperrbare Kabelschelle 38.1 mm 19.1 mm PA Natur

AKKL-5775-01

Preisbereich
0,2626 € - 0,2309 €

Lagerbestände
4392 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Material Unterteil
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Nicht befestigt
Absperrbare Kabelschelle 31.8 mm 19.1 mm PA Natur

AKKL-4756-01

Preisbereich
0,2293 € - 0,2017 €

Lagerbestände
9993 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Material Unterteil
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Nicht befestigt
Absperrbare Kabelschelle Zum Anpressen; Klebebefestigung 8.5 mm PA Natur

WAC2-01

Preisbereich
0,1865 € - 0,163 €

Lagerbestände
822 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Anpressen; Klebebefestigung
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 8.5 mm
Absperrbare Kabelschelle Zum Anpressen; Klebebefestigung 8.5 mm PA Schwarz

WAC1-UVB

Preisbereich
0,1948 € - 0,1699 €

Lagerbestände
7999 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Anpressen; Klebebefestigung
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 8.5 mm
Absperrbare Kabelschelle Zum Anpressen; Klebebefestigung 8.5 mm PA Schwarz

WAC2-UVB

Preisbereich
0,2058 € - 0,1796 €

Lagerbestände
3975 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Anpressen; Klebebefestigung
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 8.5 mm
Absperrbare Kabelschelle Zum Anpressen; Klebebefestigung 8.5 mm PA Natur

WAC1-01

Preisbereich
0,1754 € - 0,1547 €

Lagerbestände
5419 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Anpressen; Klebebefestigung
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 8.5 mm
Absperrbare Kabelschelle Zum Anpressen; Klebebefestigung 8.5 mm PA Natur

WAC3-01A4-RT

Preisbereich
0,2998 € - 0,2625 €

Lagerbestände
5916 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Klebeband