Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Material | Durchmesser Befestigungsbohrung | Gesamtbreite | Typ | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,5654 € - 22,1402 € | 62 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Edelstahl
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Schnapper
|
|||||
4,2006 € - 8,0668 € | 12 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Edelstahl
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schließbügel
|
|||||
2,1003 € - 4,4686 € | In Produktion |
1.969 in
50.0 mm
|
Baustahl
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schnapper
|
|||||
0,753 € - 0,8373 € | 494 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Baustahl
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Schließbügel
|
|||||
491971 | 5,9582 € - 12,5122 € | 2990 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
Edelstahl
|
|
|
Strike & Catch
|
||||
7,5859 € - 7,5859 € | In Produktion |
1.969 in
50.0 mm
|
Edelstahl
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schnapper
|
|||||
1,6995 € - 3,5981 € | 701 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Edelstahl
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Schließbügel
|
|||||
2,4319 € - 5,1941 € | 513 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Baustahl
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Schnapper
|
|||||
0,6936 € - 0,771 € | 377 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Baustahl
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schließbügel
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.