Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1093 € - 0,1451 € | 17000 Auf Lager |
|
10 in
254.0 mm
|
||||||||
230600N | In Produktion |
|
5.984 in
152.0 mm
|
||||||||
0,1616 € - 0,1851 € | In Produktion |
UL94 V-2
|
12.752 in
323.9 mm
|
||||||||
BT-6-01-BK | 0,0591 € - 0,0628 € | 13054 Auf Lager |
UL94 V-2
|
6 in
152.4 mm
|
|||||||
0,0881 € - 0,1211 € | In Produktion |
UL94 V-2
|
10.752 in
273.1 mm
|
||||||||
0,1272 € - 0,1533 € | In Produktion |
UL94 V-2
|
12.752 in
323.9 mm
|
||||||||
0,0393 € - 0,0575 € | 2938 Auf Lager |
UL94 V-2
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||||||
0,0457 € - 0,067 € | 14473 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||||||||
0,0481 € - 0,0705 € | 1092 Auf Lager |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||||||||
0,0493 € - 0,0493 € | 1000 Auf Lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||||||||
0,0538 € - 0,0717 € | 2991 Auf Lager |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||||||||
0,1265 € - 0,1533 € | 3248 Auf Lager |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||||||||
0,1005 € - 0,1175 € | 138298 Auf Lager |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||||||||
0,0397 € - 0,0465 € | 4996 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||||
0,1727 € - 0,2017 € | 5398 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||||||||
0,0874 € - 0,1199 € | 61778 Auf Lager |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
0,0881 € - 0,1211 € | In Produktion |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||||||||
0,05 € - 0,0543 € | 4000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||||||||
0,117 € - 0,1219 € | 250 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.752 in
222.3 mm
|
||||||||
0,1199 € - 0,1451 € | In Produktion |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.