Menü Suche

Uniforce-Spannklemmen

Auf Lager

Diese Uniforce-Spannklemmen können zwei Bauteile mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen Sie sind außergewöhnlich stark, robust und vielseitig. Sie können schweren Lasten und hohem Druck ohne Leistungseinbußen standhalten.

Sie sind sehr effektiv, um viele Werkstücke zu spannen. Sie sind klein und können aufgrund von Gewindebohrungen und Schlitzen einfach in Spannvorrichtungen integriert werden. Sie können zum Spannen kreisförmiger Stäbe verwendet werden, vorausgesetzt, die Mittellinie der Spannbacke befindet sich über der Mittellinie des Werkstücks. Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.

  • Sie halten schweren Lasten und hohem Druck ohne Leistungseinbußen stand.
  • Sie sind klein und können aufgrund von Gewindebohrungen und Schlitzen einfach in Spannvorrichtungen integriert werden.
  • Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.
Material: AluminiumFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l1 w1 h3 h2 d1 h1 d2 Kaufen
184,02 € - 216,49 € In Produktion
63.5
49.7
25.4
50.80
41.2
51.5
M16
120,81 € - 142,13 € In Produktion
47.6
37.3
19.0
38.10
30.8
38.6
M12
76,81 € - 90,37 € 8 Auf Lager
11.9
9.1
4.7
9.50
7.9
9.7
M2.5
73,09 € - 85,99 € 23 Auf Lager
23.8
18.6
9.5
19.05
16.1
19.0
M6
76,81 € - 90,37 € 9 Auf Lager
8.1
6.1
3.6
6.40
5.3
6.9
M2.5
71,93 € - 84,62 € 17 Auf Lager
15.9
12.3
5.6
12.70
10.4
14.5
M4
70,30 € - 82,71 € 5 Auf Lager
31.7
24.8
12.7
25.40
20.8
25.9
M8
Uniforce-Spanner 41.2 M16 63.5 Aluminium

20267131

Preisbereich
216,49 € - 184,02 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    41.2
  • d2
    M16
  • h1
    51.5
  • h2
    50.80
  • h3
    25.4
Uniforce-Spanner 30.8 M12 47.6 Aluminium

20267124

Preisbereich
142,13 € - 120,81 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    30.8
  • d2
    M12
  • h1
    38.6
  • h2
    38.10
  • h3
    19.0
Uniforce-Spanner 7.9 M2.5 11.9 Aluminium

20267087

Preisbereich
90,37 € - 76,81 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9
  • d2
    M2.5
  • h1
    9.7
  • h2
    9.50
  • h3
    4.7
Uniforce-Spanner 16.1 M6 23.8 Aluminium

20267100

Preisbereich
85,99 € - 73,09 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    16.1
  • d2
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    19.05
  • h3
    9.5
Uniforce-Spanner 5.3 M2.5 8.1 Aluminium

20267070

Preisbereich
90,37 € - 76,81 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.3
  • d2
    M2.5
  • h1
    6.9
  • h2
    6.40
  • h3
    3.6
Uniforce-Spanner 10.4 M4 15.9 Aluminium

20267094

Preisbereich
84,62 € - 71,93 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.4
  • d2
    M4
  • h1
    14.5
  • h2
    12.70
  • h3
    5.6
Uniforce-Spanner 20.8 M8 31.7 Aluminium

20267117

Preisbereich
82,71 € - 70,30 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    20.8
  • d2
    M8
  • h1
    25.9
  • h2
    25.40
  • h3
    12.7