Unsere vibrationsdämpfenden Abstandhalter und Distanzstücke fungieren als Puffer und absorbieren Schwingungen. Sie sind geeignet für Anwendungen, bei denen Bewegungen in stationären Maschinen nicht verhindert werden können. Diese Produkte wurden so gestaltet, dass sie auch die Geräuschdämpfung unterstützen. Hergestellt aus schwarzem Neopren-Kautschuk, 60 Shore, Oberfläche aus transparenter Dichromatbeschichtung. Kann Temperaturen von -40 bis 50 C standhalten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3361 € - 1,3361 € | In Produktion |
Grau
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
1,2767 € - 1,2767 € | In Produktion |
Schwarz
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
VG-2 | 0,2017 € - 0,2307 € | 20595 Auf Lager |
Schwarz
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||||||
0,1108 € - 0,1341 € | In Produktion |
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||
0,3634 € - 0,3924 € | 12790 Auf Lager |
Schwarz
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
VG-3 | 0,1796 € - 0,2058 € | 24927 Auf Lager |
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||||||
0,3343 € - 0,362 € | 9782 Auf Lager |
Schwarz
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.