Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Rohrschutzkappen und -stopfen

 (11 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Flexible Rohrschutzkappen

Auf Lager In Produktion

Unsere flexiblen Rohrkappen decken eine Vielzahl von großen Durchmesserbereichen ab. Das flexible PE-Material ermöglicht eine einfachere Montage auf Rohren.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Gerippte Rohrendstopfen

Auf Lager In Produktion

Gerippte Rohrstopfen sind in zwei Ausführungen mit flexiblen Rippen in unterschiedlichen Durchmessern erhältlich, sodass sie für NPT- und Bohrrohre mit unterschiedlichen Größen geeignet sind. Die gerade Wandung des Stopfen-Außendurchmessers gewährleistet eine sichere Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des entsprechenden Rohrs, was für einen hervorragenden Schutz vor dem Eindringen von Schadstoffen sorgt.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hakenverladungskappen

Auf Lager In Produktion

Vertiefte Kappen schützen die Kanten der Rohrschrägen und die Innenwände vor Korrosion und Beschädigung. Sie können Kranhaken aufnehmen, um die Rohre während der Lagerung, des Transports und der Verlegung zu bewegen.

Unser Sortiment ist in zwei verschiedenen Materialien erhältlich. Die schwarze Variante aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) eignet sich für Anwendungen mit hoher Beanspruchung. Es ist temperaturbeständig von -30 bis +60 Grad Celsius. Die Option Polyethylen (PE) in Gelb ist hochflexibel. Das weiche Material ermöglicht eine einfache Anpassung an größere Rohrgrößen.

  • Geeignet für eine Reihe von DIN-Rohrspezifikationen:vonDN 150bisDN 1000.
  • Materialien: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und Polyethylen (PE)
  • Farben: Schwarz und Gelb

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Auf Lager In Produktion

Die konischen Standardkappen und -stopfen wurden so gestaltet, dass jedes Teil mehrere Außendurchmesser abdecken oder mehrere Innendurchmesser schließen kann. Das stabile Material schützt bei Lagerung und Transport vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Konische Kappen und Stopfen ‒ breiter Flansch

Auf Lager In Produktion

Der breite Flansch bei diesen konischen Kappen/Stopfen aus LDPE bietet besseren Schutz und einfaches Entfernen. Sie können sowohl als Kappe als auch als Stopfen verwendet werden, und bieten während Lagerung und Transport ausgezeichneten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unser Sortiment ist in Blau und Rot erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Konische Kappen und Stopfen ‒ schwere Ausführung

Auf Lager In Produktion

Diese konischen LDPE-Kappen und -Stopfen für starke Beanspruchung verfügen über eine stabile Wandung und einen Dichtring für maximalen Schutz. Durch das konische Profil kann das vielseitige Produkt mehrere Innendurchmesser schließen oder mehrere Außendurchmesser abdecken. Unser Sortiment ist entweder in Rot oder Weiß erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Rohr-Kantenschutzringe und Stopfen

Auf Lager In Produktion

Unsere Kantenschutzringe sind für eine Vielzahl von Rohren ausgelegt. Kantenschutzringe sind mit Rohrstopfen in Komplementärgrößen kombinierbar, für optimalen Schutz und Rohrverschluss. Durch den Kantenschutzring bleibt der Rohrstopfen während Handling, Transport und Lagerung fest in der Position. Der Schutzring lässt sich leicht anbringen, indem man ihn auf das Rohrende schiebt und das Klemmsystem mit Hammerschlägen festklopft. Die Schutzstopfen haben eine Tiefe von mindestens 100 mm zum Einhängen von Kranhaken. Mit Korrosionshemmer erhältlich, um das Rohrinnere vor Beschädigung durch Feuchtigkeit zu schützen. Bitte kontaktieren Sie uns, um das für Sie geeignete Klemmsystem auszuwählen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Rohrschutzkappen - schwere Ausführung

Auf Lager In Produktion

Diese Kappen in schwerer Ausführung sind für Nennrohrgrößen geeignet und als kostengünstige, jedoch qualitativ hochwertige Ausführungen verfügbar. Sie sind aus schwarzem oder gelbem PE hergestellt. Die Innenrippen gewährleisten enge Passung und ermöglichen das Entweichen von Luftdruck. Die Kappen sind mit und ohne Lüftungsloch erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Auf Lager In Produktion

Eine Reihe von Schutzkappen für Standardrohrgrößen, die kostengünstig sind, aber dennoch eine hohe Qualität aufweisen. Unsere Rohrschutzkappen für Standardgrößen sind in verschiedenen Materialien erhältlich: LDPE und flexibles PE und decken eine breite Palette von Größen ab.

Diese Formkappen sind so konzipiert, dass sie den Außendurchmesser von Rohren und Schläuchen umschließen, um das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports zu verhindern. Ihr Design ermöglicht eine schnelle und einfache Montage und Demontage, entweder von Hand oder mit Hilfe von automatisierten Anlagen.

Die Kappen sind mit Innenrippen versehen, die für einen festen Sitz sorgen und den entstehenden Luftdruck ableiten. Außerdem gibt es Kappen, die ein kleines Entlüftungsloch haben. Das Entlüftungsloch sorgt dafür, dass die Kappe richtig sitzt, und hilft dabei, den Luftdruck abzubauen.

  • Material: Lineares Polyethylen mit geringer Dichte und Polyethylen mit geringer Dichte (LLDPE und LDPE) , Polyvinylchlorid (PVC) und flexibles Polyethylen (PE)
  • Farben: Schwarz, Grau, Rot und Gelb
  • Erfüllt die ANSI- und DIN-Spezifikationen

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

SAE-Flanschabdeckungen

Auf Lager In Produktion

SAE-Flanschabdeckungen werden hauptsächlich in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen eingesetzt. Sie sind eine Schutzkappe für den Einsatz bei 3000 und 6000 SAE PSI Anwendungen. Sie werden aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) hergestellt und sind in zwei Farbvarianten erhältlich.

Die naturfarbene Option ist für den Schutz von Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch konzipiert. Das durchsichtige Material ermöglicht es, dass der O-Ring sichtbar bleibt und bietet gleichzeitig einen sicheren Schutz durch einen internen Sperrwulst.

Die rote Option ist ideal für SAE-Flanschnippel. Sie bietet einen Temperaturbereich von -30 Grad C bis +50 Grad C.

  • Material: LDPE
  • Farben: Natur und Rot

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Lamellenstopfen

Auf Lager In Produktion

Stopfen mit Lamellen drücken sich in ein Rohrloch und verhindern das Eindringen von Schmutz. Der Stopfen ist mit weichen Rippen ausgestattet, die ihn zu einer idealen Wahl für dünnwandige Kupferrohre machen.

Das Design verfügt außerdem über eine kleine, unauffällige Zuglasche, die das Anbringen und Entfernen schnell und einfach macht.

  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe: Blau

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)