El protector para bridas tachonado ofrece cobertura total y protege orificios para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se introducen de forma segura en los orificios de perno de las bridas para lograr un ajuste firme.
Fabricado en un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección adecuada para código SAE 61 (de 3000 a 5000 PSI) y código SAE 62 (6000 PSI).
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño de tubo nominal compatible | Compra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,155 € - 4,764 € | 1091 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
0,9946 € - 2,199 € | 470 En stock |
0.750 in
19.1 mm
|
|||||||||
3,443 € - 7,611 € | 200 En stock |
2.500 in
63.5 mm
|
|||||||||
1,4848 € - 3,2824 € | 1248 En stock |
2.000 in
50.8 mm
|
|||||||||
0,837 € - 1,85 € | 854 En stock |
1.500 in
38.1 mm
|
|||||||||
10102572 | 2,4433 € - 5,4033 € | 542 En stock |
4.000 in
101.6 mm
|
||||||||
10,02 € - 22,16 € | 389 En stock |
12.000 in
304.8 mm
|
|||||||||
2,1155 € - 4,677 € | En producción |
1.250 in
31.8 mm
|
|||||||||
24,547 € - 25,843 € | 8 En stock |
12.000 in
304.8 mm
|
|||||||||
6,73 € - 14,87 € | 13 En stock |
4.000 in
101.6 mm
|
|||||||||
12,45 € - 27,50 € | 39 En stock |
10.000 in
254 mm
|
|||||||||
13,16 € - 29,07 € | 264 En stock |
8.000 in
203.2 mm
|
|||||||||
2,0105 € - 4,4444 € | 13622 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,8226 € - 1,8184 € | 275 En stock |
0.500 in
12.7 mm
|
|||||||||
1,524 € - 3,37 € | 2690 En stock |
1.500 in
38.1 mm
|
|||||||||
4,835 € - 10,69 € | 28 En stock |
6.000 in
152.4 mm
|
|||||||||
0,6112 € - 1,3504 € | 809 En stock |
1.000 in
25.4 mm
|
|||||||||
1,5628 € - 3,4557 € | 383 En stock |
3.000 in
76.2 mm
|
|||||||||
6,48 € - 14,32 € | 190 En stock |
10.000 in
254 mm
|
|||||||||
3,666 € - 8,104 € | 648 En stock |
1.500 in
38.1 mm
|
|||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar