Las abrazaderas para pestillo y gancho manuales verticales funcionan en un plano horizontal permitiendo que dos caras se sujeten juntas en el mismo plano o a 90 grados. Estas abrazaderas cuentan con un perfil bajo para aplicaciones que tengan una restricción de altura.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Fuerza de retención | Altura general | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10390191 | 24,69 € - 25,99 € | 51 En stock |
7.646 in
194.2 mm
|
749.6 lbs
340.0 kg
|
2.252 in
57.2 mm
|
||||||
10390207 | 14,93 € - 15,72 € | En producción |
3.969 in
100.8 mm
|
359.4 lbs
163.0 kg
|
1.213 in
30.8 mm
|
||||||
10390221 | 33,44 € - 35,21 € | 1 En stock |
8.429 in
214.1 mm
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
2.976 in
75.6 mm
|
||||||
10390184 | 17,04 € - 17,94 € | 2 En stock |
|
374.8 lbs
170.0 kg
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||||
10390214 | 20,96 € - 22,06 € | 27 En stock |
6.213 in
157.8 mm
|
701.1 lbs
318.0 kg
|
1.669 in
42.4 mm
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar