Menu Search

Ganchos montados con tornillos

En stock

Los ganchos montados con tornillos se montan con seguridad en una pared para utilizarse como ganchos de uso general. El material inoxidable es duradero y ofrece una apariencia limpia en diversos entornos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura del gancho Grosor del gancho Orientación de montaje Número de orificios de montaje Tipo de montaje Capacidad de carga Compra
81,82 € - 86,14 € En producción
90.0 mm
14.0 mm
Vertical
2
Montura vertical con tornillos
11.8 kg
20,11 € - 21,16 € 8 En stock
25.0 mm
5.0 mm
Vertical
2
Montura vertical con tornillos
20 kg
14,94 € - 15,73 € En producción
19.0 mm
4.0 mm
Horizontal
2
Montaje horizontal con tornillos
20 kg
4,45 € - 4,69 € En producción
23.4 mm
10.0 mm
Horizontal
2
Montaje horizontal con tornillos
7.7 kg
43,64 € - 45,94 € En producción
55.0 mm
13.0 mm
Vertical
2
Montura vertical con tornillos
10 kg
81,82 € - 86,14 € En producción
90.0 mm
14.0 mm
Vertical
2
Montura vertical con tornillos
21.8 kg
15,60 € - 16,42 € En producción
16.0 mm
4.0 mm
Vertical
1
Fijación de un tornillo
15.9 kg
18,54 € - 19,52 € En producción
25.0 mm
5.0 mm
Horizontal
2
Montaje horizontal con tornillos
20 kg
25,35 € - 26,69 € En producción
34.0 mm
10.0 mm
Vertical
2
Montura vertical con tornillos
10 kg
80,07 € - 84,28 € En producción
50.0 mm
13.0 mm
Vertical
2
Montura vertical con tornillos
20 kg
14,43 € - 15,18 € En producción
22.0 mm
5.5 mm
Vertical
1
Fijación de un tornillo
15.9 kg
15,46 € - 16,27 € En producción
19.0 mm
4.0 mm
Vertical
2
Montura vertical con tornillos
20 kg
26,02 € - 27,39 € En producción
34.0 mm
10.0 mm
Vertical
2
Montura vertical con tornillos
11.8 kg
3,99 € - 4,20 € En producción
13.9 mm
2.7 mm
Vertical
Extremo roscado
3 kg
0,86 € - 0,91 € En producción
15.1 mm
2.7 mm
Vertical
Extremo roscado
5 kg
Gancho de montaje atornillado 90.0 mm 26 lbs Acero inoxidable 303

10321638

Rango de precios
86,14 € - 81,82 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Capacidad de carga
    11.8 kg
  • Proyección del gancho
    109.9 mm
  • Grosor del gancho
    14.0 mm
  • Orientación de montaje
    Vertical
  • Número de orificios de montaje
    2
Gancho de montaje atornillado 25.0 mm 44 lbs Acero inoxidable 304

10321683

Rango de precios
21,16 € - 20,11 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Capacidad de carga
    20 kg
  • Proyección del gancho
    32.2 mm
  • Grosor del gancho
    5.0 mm
  • Orientación de montaje
    Vertical
  • Número de orificios de montaje
    2
Gancho de montaje atornillado 19.0 mm 44 lbs Acero inoxidable 303

10321690

Rango de precios
15,73 € - 14,94 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Capacidad de carga
    20 kg
  • Proyección del gancho
    25.0 mm
  • Grosor del gancho
    4.0 mm
  • Orientación de montaje
    Horizontal
  • Número de orificios de montaje
    2
Gancho de montaje atornillado 23.4 mm 17 lbs Acero inoxidable 304

10321768

Rango de precios
4,69 € - 4,45 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Capacidad de carga
    7.7 kg
  • Proyección del gancho
    36.0 mm
  • Grosor del gancho
    10.0 mm
  • Orientación de montaje
    Horizontal
  • Número de orificios de montaje
    2
Gancho de montaje atornillado 55.0 mm 22 lbs Acero inoxidable 303

10321621

Rango de precios
45,94 € - 43,64 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Capacidad de carga
    10 kg
  • Proyección del gancho
    67.9 mm
  • Grosor del gancho
    13.0 mm
  • Orientación de montaje
    Vertical
  • Número de orificios de montaje
    2
Gancho de montaje atornillado 90.0 mm 48 lbs Acero inoxidable 304

10321669

Rango de precios
86,14 € - 81,82 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Capacidad de carga
    21.8 kg
  • Proyección del gancho
    119.1 mm
  • Grosor del gancho
    14.0 mm
  • Orientación de montaje
    Vertical
  • Número de orificios de montaje
    2
Gancho de montaje atornillado 16.0 mm 35 lbs Acero inoxidable 304

10321713

Rango de precios
16,42 € - 15,60 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Capacidad de carga
    15.9 kg
  • Proyección del gancho
    22.2 mm
  • Grosor del gancho
    4.0 mm
  • Orientación de montaje
    Vertical
  • Número de orificios de montaje
    1
Gancho de montaje atornillado 25.0 mm 44 lbs Acero inoxidable 304

10321706

Rango de precios
19,52 € - 18,54 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Capacidad de carga
    20 kg
  • Proyección del gancho
    32.2 mm
  • Grosor del gancho
    5.0 mm
  • Orientación de montaje
    Horizontal
  • Número de orificios de montaje
    2
Gancho de montaje atornillado 34.0 mm 22 lbs Acero inoxidable 303

10321614

Rango de precios
26,69 € - 25,35 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Capacidad de carga
    10 kg
  • Proyección del gancho
    45.2 mm
  • Grosor del gancho
    10.0 mm
  • Orientación de montaje
    Vertical
  • Número de orificios de montaje
    2
Gancho de montaje atornillado Acero inoxidable 303 50.0 mm

10321652

Rango de precios
84,28 € - 80,07 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Capacidad de carga
    20 kg
  • Proyección del gancho
    80.2 mm
  • Grosor del gancho
    13.0 mm
  • Orientación de montaje
    Vertical
  • Número de orificios de montaje
    2
Gancho de montaje atornillado 22.0 mm 35 lbs Acero inoxidable 304

10321720

Rango de precios
15,18 € - 14,43 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Capacidad de carga
    15.9 kg
  • Proyección del gancho
    30.2 mm
  • Grosor del gancho
    5.5 mm
  • Orientación de montaje
    Vertical
  • Número de orificios de montaje
    1
Gancho de montaje atornillado 19.0 mm 44 lbs Acero inoxidable 304

10321676

Rango de precios
16,27 € - 15,46 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Capacidad de carga
    20 kg
  • Proyección del gancho
    26.2 mm
  • Grosor del gancho
    4.0 mm
  • Orientación de montaje
    Vertical
  • Número de orificios de montaje
    2
Gancho de montaje atornillado 34.0 mm 26 lbs Acero inoxidable 303

10321645

Rango de precios
27,39 € - 26,02 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Capacidad de carga
    11.8 kg
  • Proyección del gancho
    50.0 mm
  • Grosor del gancho
    10.0 mm
  • Orientación de montaje
    Vertical
  • Número de orificios de montaje
    2
Gancho de montaje atornillado 13.9 mm 6.6 lbs Acero inoxidable 304

10321812

Rango de precios
4,20 € - 3,99 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Capacidad de carga
    3 kg
  • Proyección del gancho
    21.8 mm
  • Grosor del gancho
    2.7 mm
  • Orientación de montaje
    Vertical
  • Altura del gancho
    13.9 mm
Gancho de montaje atornillado 15.1 mm 11 lbs Acero inoxidable 304

10321775

Rango de precios
0,91 € - 0,86 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Capacidad de carga
    5 kg
  • Proyección del gancho
    16.7 mm
  • Grosor del gancho
    2.7 mm
  • Orientación de montaje
    Vertical
  • Altura del gancho
    15.1 mm