Las abrazaderas de sujeción manuales verticales ahorran un espacio valioso sin sacrificar la capacidad de sujeción ni el rendimiento de la abrazadera. Un asa de agarre de vinilo acolchada ofrece mayor confort para el usuario y todo el cuerpo. Además, los componentes de unión están zincados para protegerlos de la corrosión.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura debajo de la barra | Longitud general | Fuerza de retención | Material completo | Movimiento del asa | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,20 € - 31,79 € | En producción |
1.772 in
45.0 mm
|
10.866 in
276.0 mm
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
Acero
|
72
|
|||||
25,21 € - 26,53 € | 3 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
4.646 in
118.0 mm
|
143.3 lbs
65.0 kg
|
Acero inoxidable
|
76
|
|||||
10,60 € - 11,15 € | 38 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
Acero
|
80
|
|||||
17,46 € - 18,38 € | 22 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
Acero inoxidable
|
80
|
|||||
19,10 € - 20,12 € | 21 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
496 lbs
225.0 kg
|
Acero
|
175
|
|||||
19,10 € - 20,12 € | 131 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
496 lbs
225.0 kg
|
Acero
|
70
|
|||||
19,10 € - 20,12 € | En producción |
0.531 in
13.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
Acero
|
175
|
|||||
11,62 € - 12,24 € | 39 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
496 lbs
225.0 kg
|
Acero
|
175
|
|||||
10349786 | 17,45 € - 18,37 € | En producción |
1.063 in
27.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Acero
|
70
|
||||
33,23 € - 34,99 € | 46 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
Acero
|
175
|
|||||
23,03 € - 24,24 € | 4 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
9.016 in
229.0 mm
|
518.1 lbs
235.0 kg
|
Acero
|
72
|
|||||
15,11 € - 15,90 € | 1 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
4.646 in
118.0 mm
|
143.3 lbs
65.0 kg
|
Acero
|
78
|
|||||
32,36 € - 34,07 € | 1 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
6.929 in
176.0 mm
|
198.4 lbs
90.0 kg
|
Acero inoxidable
|
76
|
|||||
17,15 € - 18,05 € | En producción |
0.988 in
25.1 mm
|
6.929 in
176.0 mm
|
198.4 lbs
90.0 kg
|
Acero
|
76
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar