Menu Search

Boquillas para manguera de refrigeración - Redondas

En stock

Las boquillas redondas para manguera de refrigeración permiten un rociado preciso del refrigerante. La gama es compatible con sistemas de manguera de refrigeración de 1/4" y 1/2". Se fija a la parte articulada del adaptador para la manguera de refrigeración. Están fabricadas en acetal a fin de proporcionar un acabado rígido para resistir la presión.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de apertura de la boquilla Altura general Compra
2,498 € - 2,623 € 306 En stock
6.0 mm
29.0 mm
4,598 € - 4,838 € 82 En stock
12.0 mm
49.0 mm
Difusor redondo 29.0 mm (H) (A)

10380475

Rango de precios
2,623 € - 2,498 €

Niveles de existencias
306 En stock
Atributos
  • Diámetro de apertura de la boquilla
    6.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Poliacetal
  • Código de material
    3926909790
Difusor redondo 49.0 mm (H) (A)

10380482

Rango de precios
4,838 € - 4,598 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • Diámetro de apertura de la boquilla
    12.0 mm
  • Altura general
    49.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Poliacetal
  • Código de material
    3926909790