Menu Search

Abrazaderas - Doble cabeza/Nylon

En stock

Este producto tiene dos trinquetes en la cabeza para permitir que el cable pase dos veces creando dos bucles para mantener dos haces separados.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Diámetro máximo del haz de cables Color Diámetro máximo del haz de cables secundario Compra
0,1284 € - 0,1351 € 6550 En stock
225.0 mm
59.0 mm
Negro
52.0 mm
0,3587 € - 0,3777 € 90055 En stock
300.0 mm
72.0 mm
Natural
70.0 mm
0,1367 € - 0,1439 € 24739 En stock
300.0 mm
83.0 mm
Negro
76.0 mm
0,1022 € - 0,1076 € 112567 En stock
200.0 mm
47.0 mm
Negro
45.0 mm
0,1629 € - 0,1715 € En producción
370.0 mm
105.0 mm
Negro
98.0 mm
0,1801 € - 0,1895 € 51595 En stock
372.0 mm
100.0 mm
Negro
97.0 mm
0,1022 € - 0,1076 € 137044 En stock
200.0 mm
47.0 mm
Natural
45.0 mm
0,1327 € - 0,1397 € 304467 En stock
300.0 mm
72.0 mm
Negro
70.0 mm
0,7201 € - 0,758 € 39898 En stock
372.0 mm
100.0 mm
Natural
97.0 mm
Abrazaderas de doble cabeza - 225.0 mm | 8.858 in ; 59.0 mm | 2.323 in ; Negro

10382035

Rango de precios
0,1351 € - 0,1284 €

Niveles de existencias
6550 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables secundario
    52.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Abrazaderas de bucle de doble cabeza - 300.0 mm | 11.811 in ; 72.0 mm | 2.835 in ; Natural

10178232

Rango de precios
0,3777 € - 0,3587 €

Niveles de existencias
90055 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables secundario
    70.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Abrazaderas de doble cabeza - 300.0 mm | 11.811 in ; 83.0 mm | 3.268 in ; Negro

10382042

Rango de precios
0,1439 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
24739 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables secundario
    76.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Abrazaderas de bucle de doble cabeza - 200.0 mm | 7.874 in ; 47.0 mm | 1.85 in ; Negro

10178225

Rango de precios
0,1076 € - 0,1022 €

Niveles de existencias
112567 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables secundario
    45.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Abrazaderas de doble cabeza - 370.0 mm | 14.567 in ; 105.0 mm | 4.134 in ; Negro

10382059

Rango de precios
0,1715 € - 0,1629 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables secundario
    98.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Abrazaderas de bucle de doble cabeza - 372.0 mm | 14.646 in ; 100.0 mm | 3.937 in ; Negro

10178263

Rango de precios
0,1895 € - 0,1801 €

Niveles de existencias
51595 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables secundario
    97.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Abrazaderas de bucle de doble cabeza - 200.0 mm | 7.874 in ; 47.0 mm | 1.85 in ; Natural

10178218

Rango de precios
0,1076 € - 0,1022 €

Niveles de existencias
137044 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables secundario
    45.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Abrazaderas de bucle de doble cabeza - 300.0 mm | 11.811 in ; 72.0 mm | 2.835 in ; Negro

10178249

Rango de precios
0,1397 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
304467 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables secundario
    70.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Abrazaderas de bucle de doble cabeza Doble aro 4.8 mm 372.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10178256

Rango de precios
0,758 € - 0,7201 €

Niveles de existencias
39898 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables secundario
    97.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm