Menu Search

Pilares de soporte PCB - Apilables

En stock

Estos separadores se encajan unos sobre otros para apilar cualquier cantidad de placas. El artículo MB-1-156 puede completar la pila

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Panel Thickness B Range Longitud del espaciador Compra
0,256 € - 0,2694 € En producción
4.0 mm
4.0 mm
10.9 mm
0,256 € - 0,2694 € En producción
4.0 mm
4.0 mm
20.3 mm
0,256 € - 0,2694 € 11405 En stock
4.0 mm
4.0 mm
17.3 mm
0,256 € - 0,2694 € En producción
4.0 mm
4.0 mm
14.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 10.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10001431

Rango de precios
0,2694 € - 0,256 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con orificio de montaje
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 20.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10001424

Rango de precios
0,2694 € - 0,256 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con orificio de montaje
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 17.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10001417

Rango de precios
0,2694 € - 0,256 €

Niveles de existencias
11405 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con orificio de montaje
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10001400

Rango de precios
0,2694 € - 0,256 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con orificio de montaje
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm