Menu Search

Abrazaderas - Fijación, clip con cierre regulable

En stock

El clip dentado sujeta el haz de forma segura. Regulables para una amplia gama de diámetros de haz. Aunque sujeta el haz con cierre, puede abrirse de nuevo para realizar cambios de trazado. Adecuadas para aplicaciones con alta vibración Una vez que el clip está cerrado, no se abrirá a menos que se libere la pestaña Disponibles en material UL94 V-2 o UL94 V-0

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rango de diámetro del haz de cables Color Diámetro del orificio de montaje Rango de grosor del panel Compra
0,3936 € - 0,4373 € 9224 En stock
11.9 - 14.3 mm
Natural
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
0,1198 € - 0,1261 € 17144 En stock
4.8 mm
Negro
4.4 mm
0,0938 € - 0,0987 € 7613 En stock
10.0 mm
Negro
4.4 mm
0,4642 € - 0,5029 € 69746 En stock
11.9 - 14.3 mm
Natural
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
0,0903 € - 0,0952 € 422311 En stock
5.6 mm
Negro
4.4 mm
0,1305 € - 0,1373 € 3003 En stock
12.5 mm
Negro
4.4 mm
0,3936 € - 0,4373 € 2600 En stock
7.9 - 10.2 mm
Natural
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
0,6683 € - 0,6683 € 28410 En stock
14.7 - 19.1 mm
Natural
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
0,5727 € - 0,603 € 91984 En stock
7.9 - 10.2 mm
Natural
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
0,7686 € - 0,7686 € 2153 En stock
14.7 - 19.1 mm
Natural
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
Abrazaderas - Fijación, clip con cierre regulable - Estándar de inflamabilidad del material - UL94 V-2 ; Diámetro mínimo del cable compatible - 11.9 mm | 0.469 in - Diámetro máximo del cable compatible - 19.1 mm | 0.752 in

10019757

Rango de precios
0,4373 € - 0,3936 €

Niveles de existencias
9224 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.4 mm
Abrazadera de estilo P - Rango de diámetro del cable compatible - 4.8 mm | 0.189 in ; Rango de temperatura operativa - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; Negro

10019504

Rango de precios
0,1261 € - 0,1198 €

Niveles de existencias
17144 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.4 mm
Abrazadera de estilo P - Rango de diámetro del cable compatible - 10.0 mm | 0.394 in ; Rango de temperatura operativa - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; Negro

10019597

Rango de precios
0,0987 € - 0,0938 €

Niveles de existencias
7613 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.4 mm
Abrazaderas - Fijación, clip con cierre regulable - Estándar de inflamabilidad del material - UL94 V-0 ; Diámetro mínimo del cable compatible - 11.9 mm | 0.469 in - Diámetro máximo del cable compatible - 19.1 mm | 0.752 in

10019764

Rango de precios
0,5029 € - 0,4642 €

Niveles de existencias
69746 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Montaje a presión; Montaje adhesivo
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.4 mm
Abrazadera de estilo P - Rango de diámetro del cable compatible - 7.2 mm | 0.283 in ; Rango de temperatura operativa - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; Negro

10019566

Rango de precios
0,0952 € - 0,0903 €

Niveles de existencias
422311 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.4 mm
Abrazadera de estilo P - Rango de diámetro del cable compatible - 12.5 mm | 0.492 in ; Rango de temperatura operativa - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; Negro

10019658

Rango de precios
0,1373 € - 0,1305 €

Niveles de existencias
3003 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.4 mm
Abrazaderas - Fijación, clip con cierre regulable - ; - Estándar de inflamabilidad del material - UL94 V-2;Diámetro mínimo del cable compatible - 7.9 mm | 0.310 in;Diámetro máximo del cable compatible - 10.2 mm | 0.402 in

10019733

Rango de precios
0,4373 € - 0,3936 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.4 mm
Abrazaderas - Fijación, clip con cierre regulable - Estándar de inflamabilidad del material - UL94 V-2 ; Diámetro mínimo del cable compatible - 14.7 mm | 0.578 in - Diámetro máximo del cable compatible - 19.1 mm | 0.752 in

10019771

Rango de precios
0,6683 € - 0,6683 €

Niveles de existencias
28410 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Montaje a presión; Montaje adhesivo
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.4 mm
Abrazaderas - Fijación, clip con cierre regulable - Estándar de inflamabilidad del material - UL94 V-0 ; Diámetro mínimo del cable compatible - 7.9 mm | 0.310 in - Diámetro máximo del cable compatible - 10.2 mm | 0.402 in

10019740

Rango de precios
0,603 € - 0,5727 €

Niveles de existencias
91984 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Enganchable
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.4 mm
Abrazaderas - Fijación, clip con cierre regulable - Estándar de inflamabilidad del material - UL94 V-0 ; Diámetro mínimo del cable compatible - 14.7 mm | 0.578 in - Diámetro máximo del cable compatible - 19.1 mm | 0.752 in

10019788

Rango de precios
0,7686 € - 0,7686 €

Niveles de existencias
2153 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Montaje a presión; Montaje adhesivo
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.4 mm