Menu Search

Abrazaderas - Con retención de cable

En stock

Estas abrazaderas cuentan con retención de cable en la parte superior. El cable o cables se colocan en el centro de la abrazadera y, a continuación, la parte superior con retención de cable se coloca sobre los cables. Las patas de la abrazadera se introducen en dos orificios. La parte superior permanece sujeta en su sitio, reteniendo el cable con la ayuda de dos tornillos. Cuando se roscan los tornillos, las patas se expanden sujetando la abrazadera sin necesidad de una tuerca. Esto significa que no es necesario el acceso a la parte inferior de la tabla.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaños de tornillos compatibles (todos) Diámetro de cable compatible Rango de grosor del panel compatible Compra
0,233 € - 0,32 € 766 En stock
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,233 € - 0,32 € 11523 En stock
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,233 € - 0,32 € 6928 En stock
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,233 € - 0,32 € 3937 En stock
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,233 € - 0,32 € 2137 En stock
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
0,233 € - 0,32 € 3980 En stock
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,269 € - 0,368 € 5453 En stock
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,233 € - 0,32 € 135 En stock
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2687 € - 0,3312 € 298 En stock
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,233 € - 0,32 € 4944 En stock
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
0,269 € - 0,368 € 13187 En stock
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
Abrazadera - Con retención de cable - Rango de grosor del panel compatible - 0.6 - 1.5 mm | 0.024 - 0.059 in ; Diámetro máximo del cable compatible - 15.1 mm | 0.594 in

10010068

Rango de precios
0,32 € - 0,233 €

Niveles de existencias
766 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    #8
Abrazadera - Con retención de cable - Rango de grosor del panel compatible - 0.6 - 1.5 mm | 0.024 - 0.059 in ; Diámetro máximo del cable compatible - 20.9 mm | 0.823 in

10010105

Rango de precios
0,32 € - 0,233 €

Niveles de existencias
11523 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    #8. M3.5. M4
Abrazadera - Con retención de cable - Rango de grosor del panel compatible - 0.8 - 1.2 mm | 0.031 - 0.047 in ; Diámetro máximo del cable compatible - 12.0 mm | 0.472 in

10010143

Rango de precios
0,32 € - 0,233 €

Niveles de existencias
6928 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    #8. M3.5. M4
Abrazadera - Con retención de cable - Rango de grosor del panel compatible - 0.6 - 1.5 mm | 0.024 - 0.059 in ; Diámetro máximo del cable compatible - 15.1 mm | 0.594 in

10010051

Rango de precios
0,32 € - 0,233 €

Niveles de existencias
3937 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    #8
Abrazadera - Con retención de cable - Rango de grosor del panel compatible - 0.6 - 1.5 mm | 0.024 - 0.059 in ; Diámetro máximo del cable compatible - 16.0 mm | 0.63 in

10010099

Rango de precios
0,32 € - 0,233 €

Niveles de existencias
2137 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    #8
Abrazadera - Con retención de cable - Rango de grosor del panel compatible - 0.8 - 1.2 mm | 0.031 - 0.047 in ; Diámetro máximo del cable compatible - 12.0 mm | 0.472 in

10010136

Rango de precios
0,32 € - 0,233 €

Niveles de existencias
3980 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    #8. M3.5. M4
Abrazadera - Con retención de cable - Rango de grosor del panel compatible - 0.6 - 1.5 mm | 0.024 - 0.059 in ; Diámetro máximo del cable compatible - 15.1 mm | 0.594 in

10010075

Rango de precios
0,368 € - 0,269 €

Niveles de existencias
5453 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    #8
Abrazadera - Con retención de cable - Rango de grosor del panel compatible - 0.6 - 1.5 mm | 0.024 - 0.059 in ; Diámetro máximo del cable compatible - 20.9 mm | 0.823 in

10010112

Rango de precios
0,32 € - 0,233 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    #8. M3.5. M4
Abrazadera - Con retención de cable - Rango de grosor del panel compatible - 0.8 - 1.2 mm | 0.031 - 0.047 in ; Diámetro máximo del cable compatible - 12.0 mm | 0.472 in

10010150

Rango de precios
0,3312 € - 0,2687 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    #8. M3.5. M4
Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 16.0 mm Nylon Natural

10010082

Rango de precios
0,32 € - 0,233 €

Niveles de existencias
4944 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    #8
Abrazadera - Con retención de cable - Rango de grosor del panel compatible - 0.6 - 1.5 mm | 0.024 - 0.059 in ; Diámetro máximo del cable compatible - 20.9 mm | 0.823 in

10010129

Rango de precios
0,368 € - 0,269 €

Niveles de existencias
13187 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    #8. M3.5. M4