Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Rango de diámetro del cable compatible | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
20399 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.625 - 0.626 in
15.9 - 15.9 mm
|
|||||||
En producción |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.750 - 0.752 in
19.1 - 19.1 mm
|
|||||||
202 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
|||||||
775 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1 in
25.4 - 25.4 mm
|
|||||||
10161630 | 2496 En stock |
Ajustable
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
||||||
13928 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
|||||||
1429 En stock |
Ajustable
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.750 - 2 in
44.5 - 50.8 mm
|
|||||||
75306 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.313 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
|||||||
21247 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.375 - 0.374 in
9.5 - 9.5 mm
|
|||||||
229 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.438 - 0.437 in
11.1 - 11.1 mm
|
|||||||
21205 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
141995 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||||||
30070 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
2440 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
|||||||
7880 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
872 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
3064 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
17253 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|||||||
20611 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar