Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro general | Número de orificios de montaje | Material | Diámetro de la base | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1035 € - 4,3195 € | En producción |
3.15 in
80.0 mm
|
2
|
Goma
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
0,2286 € - 0,2406 € | En producción |
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
PP
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
2,41 € - 2,5366 € | 48 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Goma
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
2,41 € - 2,5366 € | En producción |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Goma
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
10120101 | 0,3402 € - 0,3582 € | 3 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
6,1165 € - 6,438 € | 40 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
Goma
|
3.504 in
89.0 mm
|
||||||
1,7957 € - 1,8902 € | 80 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
Goma
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar