Menu Search

Soportes para folletos - 4 bolsillos

En stock

Los soportes para folletos de cuatro bolsillos son ideales para exponer materiales impresos de un modo ordenado. Estos soportes para folletos tienen un diseño escalonado, por lo que la parte superior de cada fila queda visible.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del papel compatible Compra
13,93 € - 30,79 € 338 En stock
A4 Portrait
17,83 € - 39,42 € 97 En stock
A5 Portrait
39,10 € - 86,44 € 8 En stock
A4 Portrait
Soporte para folletos - Tamaño del papel compatible - A4 Portrait ; Orientación del papel - Vertical ; Estilo de montaje - Independiente

10389768

Rango de precios
30,79 € - 13,93 €

Niveles de existencias
338 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Poliestireno
  • Estilo de montaje
    Independiente
  • Orientación del papel
    Vertical
  • Número de bolsillos
    4
Soporte para folletos - Tamaño del papel compatible - A5 Portrait ; Orientación del papel - Vertical ; Estilo de montaje - Independiente

10389805

Rango de precios
39,42 € - 17,83 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Poliestireno
  • Estilo de montaje
    Independiente
  • Orientación del papel
    Vertical
  • Número de bolsillos
    4
Soporte para folletos - Tamaño del papel compatible - A4 Portrait ; Orientación del papel - Vertical ; Estilo de montaje - Independiente

10389799

Rango de precios
86,44 € - 39,10 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Poliestireno
  • Estilo de montaje
    Independiente
  • Orientación del papel
    Vertical
  • Número de bolsillos
    4