Los pasacables de ajuste rápido tienen un borde biselado que permite una instalación más rápida, por lo que requieren presión en un solo lado para asegurarlos en un panel. Ideales cuando el acceso al otro lado del panel está restringido.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Diámetro interior | Grosor del panel | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2062 € - 0,2171 € | 27592 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,3627 € - 0,3817 € | En producción |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,494 € - 0,5201 € | 8924 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,0876 € - 0,1937 € | 6767 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,1226 € - 0,271 € | 12772 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,3193 € - 0,7058 € | 5407 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,1063 € - 0,235 € | 204 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
0,1892 € - 0,4182 € | 5574 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
0,0876 € - 0,1937 € | 9500 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,1226 € - 0,271 € | 11202 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,3193 € - 0,7058 € | En producción |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,8977 € - 0,9447 € | 1252 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
0,163 € - 0,1715 € | 10583 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,2614 € - 0,2752 € | 41700 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,2404 € - 0,2531 € | 9051 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
10316504 | 0,3443 € - 0,3624 € | 4611 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
0,0672 € - 0,1487 € | 49521 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,1314 € - 0,2904 € | 5287 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,2444 € - 0,5403 € | 61572 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,0897 € - 0,1983 € | 12656 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar